norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4310.Ausführung:blank.Hinweis:Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm.

Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21880 Maßstäbe Edelstahl selbstklebend 327 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Maßstäbe Edelstahl selbstklebend

Maßstäbe Edelstahl, selbstklebend

mehr Info

Zeichnungen

Maßstäbe Edelstahl, selbstklebend

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
selbstklebend
ProdukttypEinbaulage

NullpunktTeilungSkalierungB

HLFilter
21880-000010XMaßstabhorizontallinks1 mmunten151300/500/700/1000
21880-010010XMaßstabvertikaloben1 mmlinks151300/500/700/1000

Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend

mehr Info

Zeichnungen

Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartProdukttypEinbaulage

NullpunktSkalierungB

HCADZub.PreisBestellen
21880-0001selbstklebendNoniushorizontallinksoben151 6,17 €
21880-0101selbstklebendNoniusvertikalobenrechts151 6,17 €
21880-00selbstklebendNullmarkehorizontal--151 4,44 €
21880-01selbstklebendNullmarkevertikal--151 4,44 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66