BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium. Kabelmantel PVC.Ausführung:Kompakte Bauform von Sensor und Stecker. Flachstecker 8-polig, 1x Stift. Anschlusskabel 6-adrig ø 3,55-0,3 mm. Biegeradius Kabel >17 mm (statisch).Hinweis:Arbeitet mit Magnetbändern 21725. Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen. Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik. Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik. Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen 21700 und 21702.Technische Daten:- Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf) - Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 - Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6Temperaturbereich:- Umgebungstemperatur 0…60 °C - Lagertemperatur -10…70 °CMontage:Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm B) seitlicher Versatz ± 2 mm C) Fluchtungsfehler ± 3° D) Längsneigung ± 1° E) Seitenneigung ± 3°Zubehör:Positionsanzeigen 21700 und 21702. Magnetbänder 21725.Beachten:Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf).Zeichnungshinweis:
1) Sinus vor Cosinus 2) aktive Messfläche 3) Magnetband
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.