norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Sichtfenster Kunststoff.Ausführung:Gehäuse schwarz, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster staubdicht.
Hinweis:Positionsanzeiger sind zum Einbau in Handräder vorgesehen. Sie ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte wie Längen, Durchflussmengen, Drehzahlen usw. auf einen Blick.
Die Messwerterfassung erfolgt nach dem Schwerkraftprinzip. Konzipiert für den Einsatz an waagrechten Spindeln.

Eine Umdrehung des schwarzen Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. In Verbindung mit der 5-stelligen Digitalanzeige wird somit ein sehr genaues und einfaches Ablesen der Position ermöglicht.
Auf Anfrage:andere Steigungen.Zubehör:– Handräder 21972Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21962 Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige 205 kB

Zeichnungen

Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeSteigungAnzeige
nach einer
Umdrehung
Passend zu

CADZub.PreisBestellen
21962-80020180200002Handrad Größe 80  81,84 €
21962-80030180300003Handrad Größe 80  81,84 €
21962-80040180400004Handrad Größe 80  81,84 €
21962-80050180500005Handrad Größe 80  81,84 €
21962-801001801000010Handrad Größe 80  81,84 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66