Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial, hohe Belastung
21085-01

Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial, hohe...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Rundtisch Aluminiumlegierung.
Hohlwelle Edelstahl.
Vorgespanntes Schneckengetriebe Stahl.
Klauenkupplung Aluminium mit Kupplungsstern Polyurethan.
Ausführung:Aluminiumlegierung eloxiert.Bestellhinweis:Position von Kabelausgang bzw. Steuerungseinheit wird wie in der technischen Zeichnung dargestellt geliefert.Hinweis:Positionier-Rundtische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Das vorgespannte Schneckengetriebe arbeitet annähernd spielfrei. Die Lagerung der Schneckenwelle bietet höchste radiale Umlaufgenauigkeit. Durch die große Bohrung in der Hohlwelle ist es möglich Leitungen hindurchzuführen. Mit dem einstellbaren Positionierring kann der Dreh-Referenzpunkt beliebig zur Position des montierten Bauteils festgelegt werden. Montage von Näherungsschaltern mit dem optional erhältlichen Sensorhalter (21094) möglich. Die passende Programmiersoftware und Schnittstellenkabel für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Zubehör (25000-15) mit an.

Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Technische Daten:21085-01-10*:
Getriebeübersetzung: 10:1
Umkehrspiel: <0,2°
Radialspiel: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,13 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C

21085-01-45*:
Getriebeübersetzung: 45:1
Umkehrspiel: <0,6°
Radialspiel: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,13 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21085-01 Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial, hohe Belastung 371 kB
 Schrittmotor: Software und Handbuch 5,2 MB

Zeichnungen

Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial, hohe Belastung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GetriebeübersetzungGrößeFormForm-TypKabelausgangsorientierungSteuerungsorientierungCADZub.PreisBestellen
21085-01-1012010:112Aohne Motor-- 1.191,56 €
21085-01-10121110:112Bmit Schrittmotorrechts- 1.280,88 €
21085-01-10121210:112Bmit Schrittmotorunten- 1.280,88 €
21085-01-10121310:112Bmit Schrittmotorlinks- 1.280,88 €
21085-01-10121410:112Bmit Schrittmotoroben- 1.280,88 €
21085-01-10122110:112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung-rechts 1.722,13 €
21085-01-10122210:112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung-unten 1.722,13 €
21085-01-10122310:112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung-links 1.722,13 €
21085-01-10122410:112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung-oben 1.722,13 €
21085-01-4512045:112Aohne Motor-- 1.191,56 €
21085-01-45121145:112Bmit Schrittmotorrechts- 1.280,88 €
21085-01-45121245:112Bmit Schrittmotorunten- 1.280,88 €
21085-01-45121345:112Bmit Schrittmotorlinks- 1.280,88 €
21085-01-45121445:112Bmit Schrittmotoroben- 1.280,88 €
21085-01-45122145:112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung-rechts 1.722,13 €
21085-01-45122245:112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung-unten 1.722,13 €
21085-01-45122345:112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung-links 1.722,13 €
21085-01-45122445:112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung-oben 1.722,13 €
Größe

D2D3D4D5D6D7D8HH1H2LL1Filter
1279,86023H7M6M43038,01H75636139931
GrößeF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filter
1260060030033
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66