|
|
85000-10Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungAusführung:2-Phasen High-Torque Schrittmotor in den Baugrößen NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 mit abgeflachter Welle (D-Welle). 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit integrierter Positioniersteuerung.Hinweis:Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung. Er bildet eine komfortable Einheit aus Schrittmotor und intelligenter Steuerung. Referenzfahrt auf Block mit reduzierter Stromstärke ohne Näherungsschalter möglich. Integrierte Drehüberwachung. Ruhiger Lauf durch dynamische Umschaltung der Schrittauslösung.
Ansteuerung über einfache I/O Schnittstelle, 31 Positionen konfigurierbar und abrufbar.
Die Steuerung kann mit der Software schnell und einfach parametriert werden. Die Software und das Handbuch für die Programmierung der Positioniersteuerung ist als kostenloser Download erhältlich.
Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen.Temperaturbereich:0 °C bis +50 °CBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | | Benennung | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
85000-10-170043 |  | Schrittmotor |  | | 542,37 € | | 85000-10-230200 |  | Schrittmotor |  | | 568,48 € | | 85000-10-340820 |  | Schrittmotor |  | | 1.152,00 € | |
Bestellnummer | Größe | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | D3 | E | H | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | Steuerspannung VDC
| Motorspannung VDC
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
85000-10-170043 | NEMA 17 | 31 | 33 | 43,5 | 42 | 5 | 22 | M03x4,5 | 5,2 | 4,5 | 90 | 20 | 2 | 15 | 78 | 24 | - | +24 - +36 | +24 - +48 |  | | 542,37 € | | 85000-10-230200 | NEMA 23 | 47,14 | 47 | 28 | 57,4 | 6,35 | 38,1 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 90 | 20,6 | 1,6 | 15 | 109 | 24,4 | 5 | +24 - +36 | +24 - +48 |  | | 568,48 € | | 85000-10-340820 | NEMA 34 | 69,6 | - | - | 86 | 14 | 73 | 6,5 | - | 13 | 129,2 | 37 | 1,6 | 25 | 183 | 34 | 9 | +24 - +36 | +24 - +60 |  | | 1.152,00 € | |
Bestellnummer | Haltemoment Nm
| Phasenstrom A
| Trägheitsmoment kgcm²
| Schnittstellen
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
85000-10-170043 | 0,43 | einstellbar bis 1,7 | 0,068 | DIGITAL I/O-BAC, TAKT/RICHTUNG-BAC |  | | 542,37 € | | 85000-10-230200 | 2 | einstellbar bis 3 | 0,39 | DIGITAL I/O-BAC, TAKT/RICHTUNG-BAC |  | | 568,48 € | | 85000-10-340820 | 8,2 | einstellbar bis 6,3 | 3,6 | DIGITAL I/O ODER TAKT/RICHTUNG |  | | 1.152,00 € | |
Bestellnummer | Stromabsenkung
| Eingänge
| Ausgänge
| Schrittauflösung
| Encoder
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
85000-10-170043 | EINSTELLBAR | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION |  | | 542,37 € | | 85000-10-230200 | EINSTELLBAR | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION |  | | 568,48 € | | 85000-10-340820 | EINSTELLBAR | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION |  | | 1.152,00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|