norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:eloxiert.Hinweis:Passend zu 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180.Zeichnungshinweis:
alle (9x) Senkungen nach DIN 974-1 (D4),
alle (9x) Muttern DIN 934 M (D4)

Durch herausdrücken der Muttern erhält man Senkungen für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
Somit sind beide Befestigungsvarianten möglich.

1) D3 Klemmschraube (2x)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21170 Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar 297 kB

Zeichnungen

Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar
Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1D2D3D4HH1H2TF
N
M
Nm
Anziehdrehmoment
Klemmschrauben
(Nm)
CADZub.PreisBestellen
21170-0419291022M3325115,53,530031,11 67,99 €
21170-0830461336M443515,574,570082,55 77,19 €
21170-1246752460M665423116,62200308,6 95,66 €
21170-259215040130M1010105492011900015042 294,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66