Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung:Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.Hinweis:Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.
Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg.
Der Kreuztisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Hubtischen und weiterem Zubehör kombiniert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21134_A Kreuztische lang, Form A 283 kB

Zeichnungen

Kreuztische lang, Form A
Kreuztische lang, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21134-104292212-1311,5M3x0,54M3311814,5138484,570294681,54627070700,770,770,77 214,12 €
21134-108463621-2623M6x18M4418142723146148,5120467512261082002002003,63,63,6 229,19 €
21134-112756038-2623M6x112M6623,520292715,57209180751201527,5165300300300181818 350,62 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66