|
|
21138Vertikalhalter kurz |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:eloxiert.Hinweis:Der Vertikalhalter wird senkrecht zur Anschraubfläche montiert. Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | H4 | H5 | H6 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21138-04 | 4 | 29 | 22 | 15,56 | 3,2 | M3 | 58 | 6 | 2,8 | 6 | 53 | 48 | 13 | 18 | 3 | 1 |  | | 60,15 € | | 21138-08 | 8 | 46 | 36 | 25,46 | 4,2 | M4 | 91 | 9 | 4,7 | 8 | 81 | 71 | 23 | 30 | 4 | 2 |  | | 67,64 € | | 21138-12 | 12 | 75 | 60 | 42,43 | 6,4 | M6 | 146 | 12 | 5,7 | 8 | 131 | 116 | 27 | 36 | 7 | 2 |  | | 105,97 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|