|
|
21139Vertikalhalter lang |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:eloxiert.Hinweis:Der Vertikalhalter wird senkrecht zur Anschraubfläche montiert. Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | H4 | H5 | H6 | L1 | L2 | L3 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21139-04 | 4 | 29 | 22 | 15,56 | 3,2 | M3 | 76 | 70 | 2,8 | 6 | 4 | 62 | 13 | 18 | 3 |  | | 63,12 € | | 21139-08 | 8 | 46 | 36 | 25,46 | 4,2 | M4 | 129 | 120 | 4,7 | 8 | 6 | 108 | 23 | 30 | 4 |  | | 71,06 € | | 21139-12 | 12 | 75 | 60 | 42,43 | 6,4 | M6 | 192 | 180 | 5,7 | 8 | 7,5 | 165 | 27 | 36 | 7 |  | | 115,20 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|