norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Umlenkstücke Kunststoff.
Ausführung:blank.Hinweis:Führungswagen kompakt mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.

Hohe Dynamikwerte: v = 5 m/s.

Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.
Auf Anfrage:Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.Zeichnungshinweis:
1) geschliffene Anschlagkante
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21404 Führungswagen kompakt 154 kB
 Technischer Hinweis für Profilschienenführungen 211 kB

Zeichnungen

Führungswagen kompakt

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
SchmierbohrungCADZub.PreisBestellen
21404-1510660115705050685012700Ø3 42,39 €
21404-20107801202201801801450025600M6x1 45,91 €
21404-25108801253603203102140040000M6x1 48,21 €
21404-30110901306005004902980054900M6x1 52,26 €
BestellnummerGrößeAA1BB1EE1E2H

H1H2L3L4MTCADZub.PreisBestellen
21404-1510660115262615349,54,3514244,66640M45,6 42,39 €
21404-20107801203232204211513,51828577,848,8M57 45,91 €
21404-25108801253535234812,54,813,5223378857M68,4 48,21 €
21404-301109013040402860167132642910972M811,2 52,26 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66