Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Umlenkstücke Kunststoff.
Ausführung:blank.Hinweis:Führungswagen mit Flansch mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.

Hohe Dynamikwerte: v = 5 m/s.

Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.
Auf Anfrage:Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.Zeichnungshinweis:
1) geschliffene Anschlagkante
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21402 Führungswagen mit Flansch 162 kB
 Technischer Hinweis für Profilschienenführungen 211 kB

Zeichnungen

Führungswagen mit Flansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
SchmierbohrungAA1BB1EE1E2HH1H2H3L3L4MCADZub.PreisBestellen
21402-15106601Standard15705050685012700Ø338301547164,3514244,686640M5 44,33 €
21402-20107801Standard202201801801450025600M6x15340206321,5513,518305977,848,8M6 50,51 €
21402-25108801Standard253603203102140040000M6x15745237023,5513,522367128857M8 52,80 €
21402-30110901Standard306005004902980054900M6x17252289031713264291210972M10 68,17 €
21402-25211001lang255044484342996056000M6x15745237023,5513,52236712110,179,1M8 58,10 €
21402-30213101lang307856506503900071900M6x172522890317132642912131,394,3M10 74,87 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66