Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Edelstahl 1.4034.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Umlemkstücke Kunststoff.
Ausführung:blank.Hinweis:Standard Miniatur-Führungswagen mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung.
4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden.

Max. Beschleunigung: 80 m/s².
Max. Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s.
Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Achtung:Benutzen Sie stets die mitgelieferte Montageschiene, da sonst der Kugelhalt im Laufwagen nicht gewährleistet ist.Zeichnungshinweis:
1) geschliffene Anschlagkante
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21420 Miniatur-Führungswagen Edelstahl 178 kB

Zeichnungen

Miniatur-Führungswagen Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
AA1BB1EHH1H2L3L4MTCADZub.PreisBestellen
21420-07102301Standard75,12,552,55880137012871754,781,523,513,5M22,5 34,97 €
21420-09103101Standard910,45,15,11470225015109205,55,5102,23120M33 39,82 €
21420-12103501Standard1214,78,048,7226654020201512277,57,51333520,8M33,5 40,05 €
21420-15104301Standard1530,216,517,944106570252015328,59,51644325,7M34 40,51 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66