Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4034.Ausführung:blank.
gehärtet 52 HRC.
Hinweis:Profilführungsschienen von oben anschraubbar. Die Profilführungsschienen stehen in vier Miniatur-Größen zur Verfügung, auf denen ein oder mehrere Führungswagen montiert werden können.
4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden.

Max. Beschleunigung: 80 m/s².
Max. Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s.
Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.

Ein Zusammensetzen der Schienen ist möglich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21425 Miniatur-Profilführungsschienen Edelstahl 146 kB

Zeichnungen

Miniatur-Profilführungsschienen Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeD

D1HL
max.
L1L2BTCADZub.PreisBestellen
21425-0705X024072,44,24,72407,51572,3 79,48 €
21425-0907X049593,565,54957,52093,3 131,12 €
21425-1210X0570123,567,55701025124,5 165,43 €
21425-1515X0790153,569,57901540154,5 215,95 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66