norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Laufbahnen induktivgehärtet und geschliffen.Hinweis:Profilführungsschienen von oben anschraubbar. Die Profilführungsschienen stehen in vier Größen zur Verfügung auf denen ein oder mehrere Führungswagen montiert werden können. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.

Die Profilführungsschienen entsprechen dem Marktstandard und können Linearführungen gleicher Bauart anderer Hersteller ersetzen.
Auf Anfrage:Längen bis max. 3960 mm.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21410 Profilführungsschienen 169 kB
 Technischer Hinweis für Profilschienenführungen 211 kB

Zeichnungen

Profilführungsschienen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeBD

D1HLL1L2TCADZub.PreisBestellen
21410-1520X052015154,57,51452020605,3 53,45 €
21410-2020X0520202069,51852020608,5 53,45 €
21410-2520X052025237112252020609 57,83 €
21410-3020X0520302891426520208012 58,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66