norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Wälzlagerstahl.Ausführung:verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet und geschliffen.
Bestellhinweis:Befestigungschauben sind im Lieferumfang enthalten.Hinweis:Kompakte C-Profil Führungsschienen mit innenliegenden gehärteten Laufbahnen. Das System läuft auch unter hohen Belstungen sehr geräuscharm.

Da die Schraube in der Bohrung Spiel hat, kann die Schiene bei der Montage ausgerichtet werden.

Um die gewünschten Laufeigenschaften zu erreichen muss immer ein Schmierfilm zwischen Laufbahn und Rolle vorhanden sein, der außerdem einen Korossionsschutz der geschliffenen Laufbahnen bewirkt.
Auf Anfrage:Längen bis max. 4080 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21322_B Rollenführungsschienen Form B für Loslager 156 kB

Zeichnungen

Rollenführungsschienen Form B für Loslager

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Form

GrößeB1CD
für Schraube
D1HLRTFilter
21322-218XB18182,6M49,58,25240/400/560/800/1040/120011,9
21322-228XB28283M51112400/560/800/1040/1200/144012
21322-235XB35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144012,7
21322-243XB43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/200013,1

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66