|
|
21320_FMFestlager Massivausführung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Rollenführungswagen mit niedrigem Reibungskoeffizient, daher sehr leichtgängig. Die Rollenzapfen sind lebensdauergeschmiert und besitzen eine 2Z (Staubdeckel) Abdichtung. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Die Kompaktausführung verfügt über Kunststoffabstreifer zur Reinigung der Laufbahnen.
Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | A1 | B | B1 | D | E | F | H | H1 | H2 | L | C0Y N | C0Z N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21320-220060 | 20 | 20 | 10 | 19,2 | M5 | 20 | 2,6 | 13 | 6 | 17,8 | 60 | 326 | 185 |  | | 45,62 € | | 21320-230080 | 30 | 35 | 20 | 29,5 | M6 | 22,5 | 3,3 | 20,7 | 10 | 26,5 | 80 | 870 | 435 |  | | 49,20 € | | 21320-245120 | 45 | 55 | 25 | 46,4 | M8 | 32,5 | 5,1 | 28,9 | 12 | 38 | 120 | 1740 | 935 |  | | 106,92 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|