Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Läuferkorpus Stahl.
Abstreifer modifiziertes Polyamid.
Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung:Läuferkorpus verzinkt.Hinweis:Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und Polyamid Abstreifer, welche die Laufbahnen vor Verschmutzung schützen.
Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt.
Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf).

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage:Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21322 Rollenführungswagen Stahl 207 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rollenführungswagen Stahl

Festlager

mehr Info

Zeichnungen

Festlager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA1BB1B2D

EHH1LL1C dynamisch
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 86,87 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 99,48 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 121,04 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 129,88 €

Loslager

mehr Info

Zeichnungen

Loslager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamisch
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 86,87 €
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 99,48 €
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 121,04 €
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 129,88 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66