|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Läuferkorpus Stahl. Abstreifer modifiziertes Polyamid. Rollen Stahl 1.3505.Ausführung:Läuferkorpus verzinkt.Hinweis:Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und Polyamid Abstreifer, welche die Laufbahnen vor Verschmutzung schützen. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf).
Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.Auf Anfrage:Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | A1 | B | B1 | B2 | D | E | H | H1 | L | L1 | C dynamisch N | C0Y N | C0Z N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21322-1118060 | 18 | 20 | 9,5 | 18 | 14 | M5 | 20 | 15 | 5,7 | 76 | 60 | 1530 | 820 | 260 | 1,5 | 4,7 | 8,2 |  | | 86,87 € | | 21322-1128080 | 28 | 35 | 14,9 | 28 | 21,7 | M5 | 22,5 | 23,9 | 9,7 | 100 | 80 | 4260 | 2170 | 640 | 6,2 | 16 | 27,2 |  | | 99,48 € | | 21322-1135100 | 35 | 45 | 19,9 | 35 | 27,85 | M6 | 27,5 | 30,2 | 11,9 | 120 | 100 | 8040 | 3510 | 1060 | 12,9 | 33,7 | 61,5 |  | | 121,04 € | | 21322-1143120 | 43 | 55 | 24,9 | 43 | 34,3 | M8 | 32,5 | 37 | 14,5 | 140 | 120 | 12280 | 5500 | 1570 | 23,6 | 60 | 104,5 |  | | 129,88 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|