norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Läuferkorpus Stahl.
Abstreifer modifiziertes Polyamid.
Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung:Läuferkorpus verzinkt.Hinweis:Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und Polyamid Abstreifer, welche die Laufbahnen vor Verschmutzung schützen.
Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt.
Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf).

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage:Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21322_L Loslager 159 kB

Zeichnungen

Loslager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamisch
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 84,50 €
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 96,77 €
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 117,74 €
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 126,34 €
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
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66