Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schiene und Läufer verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Teilauszug bestehend aus einer festen Führungsschiene und einem beweglichen Läufer. Der Läufer kann einseitig etwas mehr als die Hälfte der Schienenlänge ausfahren (C Hub). Durch Entfernen der Arretierschraube ist ein Teilauszug mit dem Hub C zu beiden Seiten möglich. Der Gesamthub beträgt dann 2C (Hub).
Diese kompakte und einfache Bauweise ermöglicht sehr große Tragzahlen.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Auf Anfrage:Andere Längen (Rastermaß 80 mm).
Größe 28 bis max. 1170 mm.
Größe 35 bis max. 1490 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Zeichnungshinweis:
1) für Senkschraube DIN 7991
2) Arretierschraube
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21340 Teleskopschienen 155 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeBB1C
(Hub)
D

D1HH1H2LRC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21340-280290282815148M5M51312,257,529011934134539,61321884 87,11 €
21340-280370282815190M5M51312,257,537012445171150,42133055 100,04 €
21340-280450282815232M5M51312,257,545012955206961,23144496 111,35 €
21340-280530282815274M5M51312,257,5530134662426724356217 121,06 €
21340-280610282815315M5M51312,257,561013986279082,85758218 135,59 €
21340-350290353515,8159M6M617161029022060144246,91462084 108,15 €
21340-350370353515,8203M6M617161037022638184759,92383405 124,31 €
21340-350450353515,8247M6M6171610450232172252733455056 140,46 €
21340-350530353515,8279M6M617161053024282299790,45437757 153,38 €
21340-350610353515,8323M6M6171610610248583401103,571110158 171,31 €
21340-430290434323158M8M8222113,52902,52872201093,82012884 145,29 €
21340-430370434323208M8M8222113,53702,533772364115,93084405 164,71 €
21340-430450434323243M8M8222113,54502,546903283149,25097286 184,09 €
21340-430530434323278M8M8222113,55302,560394227182,476210887 200,23 €
21340-430610434323313M8M8222113,56102,574115188215,6106415218 222,89 €
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
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66