norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schiene und Läufer verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen als festes und bewegliches Element und einem S-förmigen Zwischenelement. Dieses hat ein hohes Flächenträgheitsmoment und eine hohe Steifigkeit bei schlanker Bauweise. Hieraus resultiert eine hohe Belastbarkeit mit geringer Durchbiegung im ausgefahrenen Zustand. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene.
Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +110 °C.
Auf Anfrage:Andere Längen (Rastermaß 80 mm).
Größe 28 bis max. 1490 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Zeichnungshinweis:
1) für Senkschraube DIN 7991
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21342 Teleskopschienen S-Form 157 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen S-Form

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeAA1BC
(Hub)
D1

HLC0Y
N
Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21342-2802902824,53685296M5172905704 (3 zugänglich) 262,25 €
21342-2803702824,53685380M5173707695 (4 zugänglich) 279,70 €
21342-2804502824,53685464M5174509696 (4 zugänglich) 304,71 €
21342-2805302824,53685548M51753011707 (6 zugänglich) 332,99 €
21342-2806102824,53685630M51761013768 (6 zugänglich) 351,87 €
21342-3504503530,543104494M622,545012506 (5 zugänglich) 360,03 €
21342-3505303530,543104558M622,553016857 (6 zugänglich) 395,17 €
21342-3506903530,543104734M622,569021329 (7 zugänglich) 454,83 €
21342-3508503530,543104886M622,5850280111 (9 zugänglich) 511,88 €
21342-430530433452120556M82853020617 (6 zugänglich) 416,32 €
21342-430610433452120626M82861026038 (6 zugänglich) 453,92 €
21342-430690433452120726M82869027759 (7 zugänglich) 487,05 €
21342-430770433452120796M828770331910 (7 zugänglich) 521,50 €
21342-430850433452120866M828850387311 (9 zugänglich) 545,08 €
21342-4310104334521201036M8341010459013 (10 zugänglich) 657,63 €
21342-4314904334521201516M8341490371319 (15 zugänglich) 879,60 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66