norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250.Ausführung:blank, geschliffen.Hinweis:Anstelle der mittleren Stellschraube „N“ kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden. Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Weitere Skalierungen auf Anfrage.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt. Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21032 Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel 162 kB

Zeichnungen

Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABB1CD

ETlTAIKLL1MNORU2SpindelF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21032-050080255049,52515284617,6238050M4M519631M6x1109262 442,06 €
21032-050105255049,55015284817,62310550M4M519631M6x161494 467,52 €
21032-050205255049,5100152881617,623205100M4M519631M6x11147128 648,43 €
21032-075105327574,52519,5624422,53010575M5M521638M10x12905196 528,69 €
21032-075130327574,55019,5624422,53013075M5M521638M10x11685196 568,18 €
21032-075155327574,57519,5624422,53015575M5M521638M10x11185196 625,51 €
21032-1001354010099,52524864427,530135100M6M621638M10x1586114312 635,70 €
21032-1001604010099,55024864427,530160100M6M621638M10x1351114312 659,90 €
21032-1002604010099,510024864627,530260150M6M621638M10x1395236326 850,99 €
21032-20031060200199100371704441,547310200M8M828853Tr 16x210786628371 1.392,42 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66