norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Führungsschiene Werkzeugstahl 1.2842, Endstücke 1.0531.Ausführung:Führungsschiene gehärtet (60-62 HRC) und geschliffen. Endstück brüniert.Hinweis:Passender Rollenkäfig siehe 21052.
Die Führungsschienen sind in den Schlittenführungen (21034, 21035, 21038 und 21040) eingebaut. Sie können somit auch als Ersatzteile verwendet werden.
Zeichnungshinweis:
1) Endstück
2) ohne Rollenkäfig (21052)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21050 Führungsschienen mit Kreuzrollen 117 kB

Zeichnungen

Führungsschienen mit Kreuzrollen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D

LL1L2BB1B2HH1KD1D2D3CADZub.PreisBestellen
21050-020302307,51x15125,52,5612,2M32,554,4 26,46 €
21050-020452457,52x15125,52,5612,2M32,554,4 28,85 €
21050-020602607,53x15125,52,5612,2M32,554,4 32,01 €
21050-0305035012,51x25188,33,5813,2M43,46 21,65 €
21050-0307537512,52x25188,33,5813,2M43,46 24,81 €
21050-03100310012,53x25188,33,5813,2M43,46 30,51 €
21050-03125312512,54x25188,33,5813,2M43,46 36,07 €
21050-03150315012,55x25188,33,5813,2M43,46 41,64 €
21050-061006100251x503113,96151,85,2M65,410 36,84 €
21050-061506150252x503113,96151,85,2M65,410 50,51 €
21050-062006200253x503113,96151,85,2M65,410 54,55 €
21050-062506250254x503113,96151,85,2M65,410 65,71 €
21050-063006300255x503113,96151,85,2M65,410 76,06 €
21050-063506350256x503113,96151,85,2M65,410 84,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66