Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6082.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Mit den Montageplatten können zwei Schlittenführungen zu einer X-Y Konfiguration verbunden werden ohne den Hub zu verringern.

In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 kann der vertikale Schlitten passgenau auf dem horizontalen Schlitten zentriert und mit Schrauben DIN 912 (07160) befestigt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21010-01 Montageplatten 184 kB

Zeichnungen

Montageplatten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAB

B1D1D2D3D4D5HH1L1L2L3L4PP1P2CADZub.PreisBestellen
21010-01-02019,514844,42,44,42,47414,882,72,51,12,42,4 27,60 €
21010-01-03029,5171055,52,75,52,77523,5153,23,51,13,53,5 31,20 €
21010-01-05049,52414784,584,510640284,551,64,44,4 34,80 €
21010-01-08079,537231095,595,51286840662,15,55,5 50,40 €
21010-01-120119,5463010105,5116,4141010670762,16,45,4 71,52 €