norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250.Ausführung:blank, geschliffen.Hinweis:Schlittenführung auf Anfrage in Aluminium erhältlich.
Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Bei der Ausführung 21040-040045 beträgt die Skalenteilung 0,01 mm. Weitere Skalierungen auf Anfrage.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.

* Abstand der Befestigungsbohrungen im Außenteil = 25 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21040 Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Mikrometerspindel 147 kB

Zeichnungen

Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Mikrometerspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORTU2ZZ1SpindelF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21040-040045204039,510133015*446,5134530M3M3123162515x115M5x0,5183132 535,05 €
21040-050075255049,520172828467,5187550M4M3146233625x125M6x1286476 597,47 €
21040-060075256059,520173434447,5187550M4M4146233625x125M6x1289486 557,99 €
21040-1003604010099,515027,58686681228360200M6M6156304450x3105M10x1113061100107 1.476,49 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66