norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250.Ausführung:blank, geschliffen.Hinweis:Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie. Anstelle der mittleren Stellschraube „N“ kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21030 Schwalbenschwanz-Schlittenführungen 142 kB

Zeichnungen

Schwalbenschwanz-Schlittenführungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABB1CD

ETlTAILMNF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21030-050080255049,51515286617,680M4M572465 226,79 €
21030-050105255049,52015288817,6105M4M595778 252,81 €
21030-050130255049,5251528101017,6130M4M511710912 275,12 €
21030-075105327574,52019,5624422,5105M5M512891510 278,85 €
21030-075130327574,52519,5624422,5130M5M5159141815 314,77 €
21030-1001104010099,52024864427,5110M6M6156112612 348,23 €
21030-1001354010099,52524864427,5135M6M6192173219 376,72 €
21030-1001604010099,53024864427,5160M6M6227243726 410,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66