Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
21334-40

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung:Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf paarweise.Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.

Nicht für horizontale Montage geeignet.
Montage:Bajonettmontage.Vorteile:Bajonettmontage
Rastung in geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
MontageProdukttypTragkraft
pro Paar
kg
VerpackungsartCADZub.PreisBestellen
21334-40-0300Montage seitlichStandard551 Stück = 1 Paar 33,36 €
21334-40-0350Montage seitlichStandard571 Stück = 1 Paar 34,48 €
21334-40-0400Montage seitlichStandard581 Stück = 1 Paar 35,30 €
21334-40-0450Montage seitlichStandard591 Stück = 1 Paar 37,21 €
21334-40-0500Montage seitlichStandard601 Stück = 1 Paar 38,72 €
21334-40-0550Montage seitlichStandard601 Stück = 1 Paar 39,75 €
21334-40-0600Montage seitlichStandard591 Stück = 1 Paar 40,68 €
21334-40-0650Montage seitlichStandard571 Stück = 1 Paar 41,58 €
21334-40-0700Montage seitlichStandard551 Stück = 1 Paar 42,11 €
BestellnummerA

A1A2BHHub
S
LCADZub.PreisBestellen
21334-40-03005020020012,750,8325300 33,36 €
21334-40-03505025025012,750,8374350 34,48 €
21334-40-04005030030012,750,8424400 35,30 €
21334-40-04505035035012,750,8473450 37,21 €
21334-40-05005040040012,750,8522500 38,72 €
21334-40-05505045045012,750,8571550 39,75 €
21334-40-06005050050012,750,8620600 40,68 €
21334-40-06505055055012,750,8670650 41,58 €
21334-40-07005060060012,750,8731700 42,11 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66