Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 20 kg
21334

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung:Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf paarweise.Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Für Horizontalmontage nicht geeignet.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 1,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Vorteile:Geringe Schienenhöhe
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 20 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
MontageProdukttypTragkraft
pro Paar
kg
VerpackungsartCADZub.PreisBestellen
21334-0150Montage seitlichStandard151 Stück = 1 Paar 26,75 €
21334-0200Montage seitlichStandard171 Stück = 1 Paar 27,34 €
21334-0250Montage seitlichStandard191 Stück = 1 Paar 29,15 €
21334-0300Montage seitlichStandard201 Stück = 1 Paar 31,80 €
21334-0350Montage seitlichStandard201 Stück = 1 Paar 35,34 €
21334-0400Montage seitlichStandard181 Stück = 1 Paar 38,94 €
21334-0450Montage seitlichStandard161 Stück = 1 Paar 43,86 €
21334-0500Montage seitlichStandard131 Stück = 1 Paar 45,19 €
BestellnummerA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9BHHub
S
LCADZub.PreisBestellen
21334-015020--9511015----1620156150 26,75 €
21334-020020--14516015--601001620231200 27,34 €
21334-025020--19521015--1101001620280250 29,15 €
21334-030020-16024526015100-1601001620329300 31,80 €
21334-035020-21029531015100-2101001620379350 35,34 €
21334-040020-26034536015100-2601001620428400 38,94 €
21334-045020205310395410151002053101001620477450 43,86 €
21334-050020230360445460151002303601001620526500 45,19 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66