Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schiene und Läufer verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Teilauszug bestehend aus einer festen Führungsschiene und einem beweglichen Läufer. Der Läufer kann einseitig etwas mehr als die Hälfte der Schienenlänge ausfahren (C Hub). Durch Entfernen der Arretierschraube ist ein Teilauszug mit dem Hub C zu beiden Seiten möglich. Der Gesamthub beträgt dann 2C (Hub).
Diese kompakte und einfache Bauweise ermöglicht sehr große Tragzahlen.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Auf Anfrage:Andere Längen (Rastermaß 80 mm).
Größe 28 bis max. 1170 mm.
Größe 35 bis max. 1490 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Zeichnungshinweis:
1) für Senkschraube DIN 7991
2) Arretierschraube
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21340 Teleskopschienen 155 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeBB1C
(Hub)
D

D1HH1H2LRC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21340-280290282815148M5M51312,257,529011934134539,61321884 89,64 €
21340-280370282815190M5M51312,257,537012445171150,42133055 102,94 €
21340-280450282815232M5M51312,257,545012955206961,23144496 114,58 €
21340-280530282815274M5M51312,257,5530134662426724356217 124,57 €
21340-280610282815315M5M51312,257,561013986279082,85758218 139,52 €
21340-350290353515,8159M6M617161029022060144246,91462084 111,29 €
21340-350370353515,8203M6M617161037022638184759,92383405 127,91 €
21340-350450353515,8247M6M6171610450232172252733455056 144,53 €
21340-350530353515,8279M6M617161053024282299790,45437757 157,83 €
21340-350610353515,8323M6M6171610610248583401103,571110158 176,28 €
21340-430290434323158M8M8222113,52902,52872201093,82012884 149,50 €
21340-430370434323208M8M8222113,53702,533772364115,93084405 169,49 €
21340-430450434323243M8M8222113,54502,546903283149,25097286 189,43 €
21340-430530434323278M8M8222113,55302,560394227182,476210887 206,04 €
21340-430610434323313M8M8222113,56102,574115188215,6106415218 229,35 €