norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyetherurethan.Ausführung:Zelliges Polyetherurethan.Hinweis:Die Dämpfungsplatten aus zelligem Polyetherurethan können stoßartige Belastungen und Dauerlasten effektiv absorbieren.

Die Dämpfungsplatten können nachträglich bearbeitet werden und maßlich angepasst werden.
Des Weiteren können mehrere Dämpfungsplatten aneinandergereiht werden, um die Dämpfungsfläche zu vergrößern.

Rot = weich.
Grün = mittel.
Bordeaux = hart.
Temperaturbereich:-30°C bis +70°C.Auf Anfrage:Weitere Dichten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26150 Dämpfungsplatten 181 kB

Zeichnungen

Dämpfungsplatten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
B

HLDichte
(kg/m3)
Statische
Dauerlast
(N/mm2)
Dynamischer
Lastbereich
(N/mm2)
CADZub.PreisBestellen
26150-100125165rot10012,51001650,0100,016 2,80 €
26150-100250165rot100251001650,0100,016 4,88 €
26150-100125460grün10012,51004600,1700,260 6,31 €
26150-100250460grün100251004600,1700,260 11,20 €
26150-1001251000bordeaux10012,510010001,9002,800 15,36 €
26150-1002501000bordeaux1002510010001,9002,800 27,16 €
26150-200125165rot20012,52001650,0100,016 11,20 €
26150-200250165rot200252001650,0100,016 19,50 €
26150-200125460grün20012,52004600,1700,260 25,25 €
26150-200250460grün200252004600,1700,260 44,80 €
26150-2001251000bordeaux20012,520010001,9002,800 61,45 €
26150-2002501000bordeaux2002520010001,9002,800 108,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66