Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kolbenstange Edelstahl 1.4305.
Druckrohr Edelstahl 1.4301.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Ausführung:Kolbenstange und Druckrohr blank.Hinweis:Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen.
Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.

Die Gasdruckfedern müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden.

Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder entstehen Toleranzen im Bereich von ±5% der Nenn-Ausschubkraft.

Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Auf Anfrage:Andere Ausschubkräfte.

mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 200 - 2500 N
Zubehör:Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26201 Gasdruckfedern Edelstahl 222 kB

Zeichnungen

Gasdruckfedern Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2Hub
S
LL1Progression
%
Ausschubkraft F1
N
CADZub.PreisBestellen
26201-0615040X10006/15615M540135725100 58,07 €
26201-0615040X15006/15615M540135725150 58,07 €
26201-0615040X20006/15615M540135725200 58,07 €
26201-0615040X25006/15615M540135725250 58,07 €
26201-0615040X30006/15615M540135725300 58,07 €
26201-0615040X35006/15615M540135725350 58,07 €
26201-0615040X40006/15615M540135725400 58,07 €
26201-0615050X10006/15615M550155725100 58,07 €
26201-0615050X15006/15615M550155725150 58,07 €
26201-0615050X20006/15615M550155725200 58,07 €
26201-0615050X25006/15615M550155725250 58,07 €
26201-0615050X30006/15615M550155725300 58,07 €
26201-0615050X35006/15615M550155725350 58,07 €
26201-0615050X40006/15615M550155725400 58,07 €
26201-0615060X10006/15615M560175725100 60,23 €
26201-0615060X15006/15615M560175725150 60,23 €
26201-0615060X20006/15615M560175725200 60,23 €
26201-0615060X25006/15615M560175725250 60,23 €
26201-0615060X30006/15615M560175725300 60,23 €
26201-0615060X35006/15615M560175725350 60,23 €
26201-0615060X40006/15615M560175725400 60,23 €
26201-0615080X10006/15615M580215725100 62,45 €
26201-0615080X15006/15615M580215725150 62,45 €
26201-0615080X20006/15615M580215725200 62,45 €
26201-0615080X25006/15615M580215725250 62,45 €
26201-0615080X30006/15615M580215725300 62,45 €
26201-0615080X35006/15615M580215725350 62,45 €
26201-0615080X40006/15615M580215725400 62,45 €
26201-0615100X10006/15615M5100255725100 62,45 €
26201-0615100X15006/15615M5100255725150 62,45 €
26201-0615100X20006/15615M5100255725200 62,45 €
26201-0615100X25006/15615M5100255725250 62,45 €
26201-0615100X30006/15615M5100255725300 62,45 €
26201-0615100X35006/15615M5100255725350 62,45 €
26201-0615100X40006/15615M5100255725400 62,45 €
26201-0615120X10006/15615M5120295725100 64,76 €
26201-0615120X15006/15615M5120295725150 64,76 €
26201-0615120X20006/15615M5120295725200 64,76 €
26201-0615120X25006/15615M5120295725250 64,76 €
26201-0615120X30006/15615M5120295725300 64,76 €
26201-0615120X35006/15615M5120295725350 64,76 €
26201-0615120X40006/15615M5120295725400 64,76 €
26201-0615150X10006/15615M5150355725100 71,55 €
26201-0615150X15006/15615M5150355725150 71,55 €
26201-0615150X20006/15615M5150355725200 71,55 €
26201-0615150X25006/15615M5150355725250 71,55 €
26201-0615150X30006/15615M5150355725300 71,55 €
26201-0615150X35006/15615M5150355725350 71,55 €
26201-0615150X40006/15615M5150355725400 71,55 €
26201-0819060X10008/19819M8601901030100 72,60 €
26201-0819060X15008/19819M8601901030150 72,60 €
26201-0819060X20008/19819M8601901030200 72,60 €
26201-0819060X25008/19819M8601901030250 72,60 €
26201-0819060X30008/19819M8601901030300 72,60 €
26201-0819060X35008/19819M8601901030350 72,60 €
26201-0819060X40008/19819M8601901030400 72,60 €
26201-0819060X50008/19819M8601901030500 72,60 €
26201-0819060X60008/19819M8601901030600 72,60 €
26201-0819060X70008/19819M8601901030700 72,60 €
26201-0819080X10008/19819M8802301030100 74,63 €
26201-0819080X15008/19819M8802301030150 74,63 €
26201-0819080X20008/19819M8802301030200 74,63 €
26201-0819080X25008/19819M8802301030250 74,63 €
26201-0819080X30008/19819M8802301030300 74,63 €
26201-0819080X35008/19819M8802301030350 74,63 €
26201-0819080X40008/19819M8802301030400 74,63 €
26201-0819080X50008/19819M8802301030500 74,63 €
26201-0819080X60008/19819M8802301030600 74,63 €
26201-0819080X70008/19819M8802301030700 74,63 €
26201-0819100X10008/19819M81002701030100 76,76 €
26201-0819100X15008/19819M81002701030150 76,76 €
26201-0819100X20008/19819M81002701030200 76,76 €
26201-0819100X25008/19819M81002701030250 76,76 €
26201-0819100X30008/19819M81002701030300 76,76 €
26201-0819100X35008/19819M81002701030350 76,76 €
26201-0819100X40008/19819M81002701030400 76,76 €
26201-0819100X50008/19819M81002701030500 76,76 €
26201-0819100X60008/19819M81002701030600 76,76 €
26201-0819100X70008/19819M81002701030700 76,76 €
26201-0819120X10008/19819M81203101030100 78,92 €
26201-0819120X15008/19819M81203101030150 78,92 €
26201-0819120X20008/19819M81203101030200 78,92 €
26201-0819120X25008/19819M81203101030250 78,92 €
26201-0819120X30008/19819M81203101030300 78,92 €
26201-0819120X35008/19819M81203101030350 78,92 €
26201-0819120X40008/19819M81203101030400 78,92 €
26201-0819120X50008/19819M81203101030500 78,92 €
26201-0819120X60008/19819M81203101030600 78,92 €
26201-0819120X70008/19819M81203101030700 78,92 €
26201-0819150X10008/19819M81503701030100 81,17 €
26201-0819150X15008/19819M81503701030150 81,17 €
26201-0819150X20008/19819M81503701030200 81,17 €
26201-0819150X25008/19819M81503701030250 81,17 €
26201-0819150X30008/19819M81503701030300 81,17 €
26201-0819150X35008/19819M81503701030350 81,17 €
26201-0819150X40008/19819M81503701030400 81,17 €
26201-0819150X50008/19819M81503701030500 81,17 €
26201-0819150X60008/19819M81503701030600 81,17 €
26201-0819150X70008/19819M81503701030700 81,17 €
26201-0819160X10008/19819M81603901030100 83,48 €
26201-0819160X15008/19819M81603901030150 83,48 €
26201-0819160X20008/19819M81603901030200 83,48 €
26201-0819160X25008/19819M81603901030250 83,48 €
26201-0819160X30008/19819M81603901030300 83,48 €
26201-0819160X35008/19819M81603901030350 83,48 €
26201-0819160X40008/19819M81603901030400 83,48 €
26201-0819160X50008/19819M81603901030500 83,48 €
26201-0819160X60008/19819M81603901030600 83,48 €
26201-0819160X70008/19819M81603901030700 83,48 €
26201-0819180X10008/19819M81804301030100 85,83 €
26201-0819180X15008/19819M81804301030150 85,83 €
26201-0819180X20008/19819M81804301030200 85,83 €
26201-0819180X25008/19819M81804301030250 85,83 €
26201-0819180X30008/19819M81804301030300 85,83 €
26201-0819180X35008/19819M81804301030350 85,83 €
26201-0819180X40008/19819M81804301030400 85,83 €
26201-0819180X50008/19819M81804301030500 85,83 €
26201-0819180X60008/19819M81804301030600 85,83 €
26201-0819180X70008/19819M81804301030700 85,83 €
26201-0819200X10008/19819M82004701030100 88,26 €
26201-0819200X15008/19819M82004701030150 88,26 €
26201-0819200X20008/19819M82004701030200 88,26 €
26201-0819200X25008/19819M82004701030250 88,26 €
26201-0819200X30008/19819M82004701030300 88,26 €
26201-0819200X35008/19819M82004701030350 88,26 €
26201-0819200X40008/19819M82004701030400 88,26 €
26201-0819200X50008/19819M82004701030500 88,26 €
26201-0819200X60008/19819M82004701030600 88,26 €
26201-0819200X70008/19819M82004701030700 88,26 €
26201-0819220X10008/19819M82205101030100 90,79 €
26201-0819220X15008/19819M82205101030150 90,79 €
26201-0819220X20008/19819M82205101030200 90,79 €
26201-0819220X25008/19819M82205101030250 90,79 €
26201-0819220X30008/19819M82205101030300 90,79 €
26201-0819220X35008/19819M82205101030350 90,79 €
26201-0819220X40008/19819M82205101030400 90,79 €
26201-0819220X50008/19819M82205101030500 90,79 €
26201-0819220X60008/19819M82205101030600 90,79 €
26201-0819220X70008/19819M82205101030700 90,79 €
26201-0819250X10008/19819M82505701030100 95,14 €
26201-0819250X15008/19819M82505701030150 95,14 €
26201-0819250X20008/19819M82505701030200 95,14 €
26201-0819250X25008/19819M82505701030250 95,14 €
26201-0819250X30008/19819M82505701030300 95,14 €
26201-0819250X35008/19819M82505701030350 95,14 €
26201-0819250X40008/19819M82505701030400 95,14 €
26201-0819250X50008/19819M82505701030500 95,14 €
26201-0819250X60008/19819M82505701030600 95,14 €
26201-0819250X70008/19819M82505701030700 95,14 €
26201-1023050X15010/231023M8501701030150 73,43 €
26201-1023050X20010/231023M8501701030200 73,43 €
26201-1023050X25010/231023M8501701030250 73,43 €
26201-1023050X30010/231023M8501701030300 73,43 €
26201-1023050X35010/231023M8501701030350 73,43 €
26201-1023050X40010/231023M8501701030400 73,43 €
26201-1023050X50010/231023M8501701030500 73,43 €
26201-1023050X60010/231023M8501701030600 73,43 €
26201-1023050X70010/231023M8501701030700 73,43 €
26201-1023050X80010/231023M8501701030800 73,43 €
26201-1023060X15010/231023M8601901030150 76,27 €
26201-1023060X20010/231023M8601901030200 76,27 €
26201-1023060X25010/231023M8601901030250 76,27 €
26201-1023060X30010/231023M8601901030300 76,27 €
26201-1023060X35010/231023M8601901030350 76,27 €
26201-1023060X40010/231023M8601901030400 76,27 €
26201-1023060X50010/231023M8601901030500 76,27 €
26201-1023060X60010/231023M8601901030600 76,27 €
26201-1023060X70010/231023M8601901030700 76,27 €
26201-1023060X80010/231023M8601901030800 76,27 €
26201-1023080X15010/231023M8802301030150 79,17 €
26201-1023080X20010/231023M8802301030200 79,17 €
26201-1023080X25010/231023M8802301030250 79,17 €
26201-1023080X30010/231023M8802301030300 79,17 €
26201-1023080X35010/231023M8802301030350 79,17 €
26201-1023080X40010/231023M8802301030400 79,17 €
26201-1023080X50010/231023M8802301030500 79,17 €
26201-1023080X60010/231023M8802301030600 79,17 €
26201-1023080X70010/231023M8802301030700 79,17 €
26201-1023080X80010/231023M8802301030800 79,17 €
26201-1023100X15010/231023M81002701030150 82,03 €
26201-1023100X20010/231023M81002701030200 82,03 €
26201-1023100X25010/231023M81002701030250 82,03 €
26201-1023100X30010/231023M81002701030300 82,03 €
26201-1023100X35010/231023M81002701030350 82,03 €
26201-1023100X40010/231023M81002701030400 82,03 €
26201-1023100X50010/231023M81002701030500 82,03 €
26201-1023100X60010/231023M81002701030600 82,03 €
26201-1023100X70010/231023M81002701030700 82,03 €
26201-1023100X80010/231023M81002701030800 82,03 €
26201-1023150X15010/231023M81503701030150 87,77 €
26201-1023150X20010/231023M81503701030200 87,77 €
26201-1023150X25010/231023M81503701030250 87,77 €
26201-1023150X30010/231023M81503701030300 87,77 €
26201-1023150X35010/231023M81503701030350 87,77 €
26201-1023150X40010/231023M81503701030400 87,77 €
26201-1023150X50010/231023M81503701030500 87,77 €
26201-1023150X60010/231023M81503701030600 87,77 €
26201-1023150X70010/231023M81503701030700 87,77 €
26201-1023150X80010/231023M81503701030800 87,77 €
26201-1023200X15010/231023M82004701030150 96,38 €
26201-1023200X20010/231023M82004701030200 96,38 €
26201-1023200X25010/231023M82004701030250 96,38 €
26201-1023200X30010/231023M82004701030300 96,38 €
26201-1023200X35010/231023M82004701030350 96,38 €
26201-1023200X40010/231023M82004701030400 96,38 €
26201-1023200X50010/231023M82004701030500 96,38 €
26201-1023200X60010/231023M82004701030600 96,38 €
26201-1023200X70010/231023M82004701030700 96,38 €
26201-1023200X80010/231023M82004701030800 96,38 €
26201-1023250X15010/231023M82505701030150 103,56 €
26201-1023250X20010/231023M82505701030200 103,56 €
26201-1023250X25010/231023M82505701030250 103,56 €
26201-1023250X30010/231023M82505701030300 103,56 €
26201-1023250X35010/231023M82505701030350 103,56 €
26201-1023250X40010/231023M82505701030400 103,56 €
26201-1023250X50010/231023M82505701030500 103,56 €
26201-1023250X60010/231023M82505701030600 103,56 €
26201-1023250X70010/231023M82505701030700 103,56 €
26201-1023250X80010/231023M82505701030800 103,56 €
26201-1023300X15010/231023M83006701030150 110,75 €
26201-1023300X20010/231023M83006701030200 110,75 €
26201-1023300X25010/231023M83006701030250 110,75 €
26201-1023300X30010/231023M83006701030300 110,75 €
26201-1023300X35010/231023M83006701030350 110,75 €
26201-1023300X40010/231023M83006701030400 110,75 €
26201-1023300X50010/231023M83006701030500 110,75 €
26201-1023300X60010/231023M83006701030600 110,75 €
26201-1023300X70010/231023M83006701030700 110,75 €
26201-1023300X80010/231023M83006701030800 110,75 €
26201-1023350X15010/231023M83507701030150 117,87 €
26201-1023350X20010/231023M83507701030200 117,87 €
26201-1023350X25010/231023M83507701030250 117,87 €
26201-1023350X30010/231023M83507701030300 117,87 €
26201-1023350X35010/231023M83507701030350 117,87 €
26201-1023350X40010/231023M83507701030400 117,87 €
26201-1023350X50010/231023M83507701030500 117,87 €
26201-1023350X60010/231023M83507701030600 117,87 €
26201-1023350X70010/231023M83507701030700 117,87 €
26201-1023350X80010/231023M83507701030800 117,87 €
26201-1428050X20014/281428M10502071240200 84,78 €
26201-1428050X25014/281428M10502071240250 84,78 €
26201-1428050X30014/281428M10502071240300 84,78 €
26201-1428050X35014/281428M10502071240350 84,78 €
26201-1428050X40014/281428M10502071240400 84,78 €
26201-1428050X50014/281428M10502071240500 84,78 €
26201-1428050X60014/281428M10502071240600 84,78 €
26201-1428050X70014/281428M10502071240700 84,78 €
26201-1428050X80014/281428M10502071240800 84,78 €
26201-1428100X20014/281428M101003071240200 93,17 €
26201-1428100X25014/281428M101003071240250 93,17 €
26201-1428100X30014/281428M101003071240300 93,17 €
26201-1428100X35014/281428M101003071240350 93,17 €
26201-1428100X40014/281428M101003071240400 93,17 €
26201-1428100X50014/281428M101003071240500 93,17 €
26201-1428100X60014/281428M101003071240600 93,17 €
26201-1428100X70014/281428M101003071240700 93,17 €
26201-1428100X80014/281428M101003071240800 93,17 €
26201-1428150X20014/281428M101504071240200 98,78 €
26201-1428150X25014/281428M101504071240250 98,78 €
26201-1428150X30014/281428M101504071240300 98,78 €
26201-1428150X35014/281428M101504071240350 98,78 €
26201-1428150X40014/281428M101504071240400 98,78 €
26201-1428150X50014/281428M101504071240500 98,78 €
26201-1428150X60014/281428M101504071240600 98,78 €
26201-1428150X70014/281428M101504071240700 98,78 €
26201-1428150X80014/281428M101504071240800 98,78 €
26201-1428200X20014/281428M102005071240200 107,17 €
26201-1428200X25014/281428M102005071240250 107,17 €
26201-1428200X30014/281428M102005071240300 107,17 €
26201-1428200X35014/281428M102005071240350 107,17 €
26201-1428200X40014/281428M102005071240400 107,17 €
26201-1428200X50014/281428M102005071240500 107,17 €
26201-1428200X60014/281428M102005071240600 107,17 €
26201-1428200X70014/281428M102005071240700 107,17 €
26201-1428200X80014/281428M102005071240800 107,17 €
26201-1428250X20014/281428M102506071240200 114,23 €
26201-1428250X25014/281428M102506071240250 114,23 €
26201-1428250X30014/281428M102506071240300 114,23 €
26201-1428250X35014/281428M102506071240350 114,23 €
26201-1428250X40014/281428M102506071240400 114,23 €
26201-1428250X50014/281428M102506071240500 114,23 €
26201-1428250X60014/281428M102506071240600 114,23 €
26201-1428250X70014/281428M102506071240700 114,23 €
26201-1428250X80014/281428M102506071240800 114,23 €
26201-1428300X20014/281428M103007071240200 121,20 €
26201-1428300X25014/281428M103007071240250 121,20 €
26201-1428300X30014/281428M103007071240300 121,20 €
26201-1428300X35014/281428M103007071240350 121,20 €
26201-1428300X40014/281428M103007071240400 121,20 €
26201-1428300X50014/281428M103007071240500 121,20 €
26201-1428300X60014/281428M103007071240600 121,20 €
26201-1428300X70014/281428M103007071240700 121,20 €
26201-1428300X80014/281428M103007071240800 121,20 €
26201-1428350X20014/281428M103508071240200 128,17 €
26201-1428350X25014/281428M103508071240250 128,17 €
26201-1428350X30014/281428M103508071240300 128,17 €
26201-1428350X35014/281428M103508071240350 128,17 €
26201-1428350X40014/281428M103508071240400 128,17 €
26201-1428350X50014/281428M103508071240500 128,17 €
26201-1428350X60014/281428M103508071240600 128,17 €
26201-1428350X70014/281428M103508071240700 128,17 €
26201-1428350X80014/281428M103508071240800 128,17 €
26201-1428400X20014/281428M104009071240200 135,23 €
26201-1428400X25014/281428M104009071240250 135,23 €
26201-1428400X30014/281428M104009071240300 135,23 €
26201-1428400X35014/281428M104009071240350 135,23 €
26201-1428400X40014/281428M104009071240400 135,23 €
26201-1428400X50014/281428M104009071240500 135,23 €
26201-1428400X60014/281428M104009071240600 135,23 €
26201-1428400X70014/281428M104009071240700 135,23 €
26201-1428400X80014/281428M104009071240800 135,23 €

Weitere Artikel dieser Kategorie