|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kolbenstange, Druckrohr Stahl. Füllmedium: Öl, Stickstoff.Ausführung:Kolbenstange hartverchromt. Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei. Druckrohr schwarz lackiert.Hinweis:Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen. Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.
Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist. Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder, entstehen Toleranzen im Bereich von ±5% der Nenn-Ausschubkraft.
Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.Auf Anfrage:Andere Ausschubkräfte.
mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.) Größe 04/12: 10 - 180 N Größe 06/15: 40 - 400 N Größe 08/19: 50 - 700 N Größe 10/23: 100 - 1200 N Größe 14/28: 150 - 2500 N Zubehör:Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | D | D1 | D2 | Hub S | L | L1 | Progression % | Ausschubkraft F1 N | Filter |
---|
26200-0412030X | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 30 | 92 | 5 | 20 | 20/40/70/100/130/150/180 |  | 26200-0412040X | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 40 | 112 | 5 | 20 | 20/40/70/100/130/150/180 |  | 26200-0412050X | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 50 | 132 | 5 | 20 | 20/40/70/100/130/150/180 |  | 26200-0412060X | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 60 | 152 | 5 | 20 | 20/40/70/100/130/150/180 |  | 26200-0412070X | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 70 | 172 | 5 | 20 | 20/40/70/100/130/150/180 |  | 26200-0412080X | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 80 | 192 | 5 | 20 | 20/40/70/100/130/150/180 |  | 26200-0412100X | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 100 | 232 | 5 | 20 | 20/40/70/100/130/150/180 |  | 26200-0615020X | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 20 | 95 | 5 | 22 | 100/150/200/250/300/350/400 |  | 26200-0615040X | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 40 | 135 | 5 | 22 | 100/150/200/250/300/350/400 |  | 26200-0615060X | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 60 | 175 | 5 | 22 | 100/150/200/250/300/350/400 |  | 26200-0615080X | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 80 | 215 | 5 | 22 | 100/150/200/250/300/350/400 |  | 26200-0615100X | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 100 | 255 | 5 | 22 | 100/150/200/250/300/350/400 |  | 26200-0615120X | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 120 | 295 | 5 | 22 | 100/150/200/250/300/350/400 |  | 26200-0615150X | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 150 | 355 | 5 | 22 | 100/150/200/250/300/350/400 |  | 26200-0819060X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819080X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819100X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819120X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819140X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819160X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819180X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819200X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819220X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-0819250X | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 100/150/200/250/300/350/400/500/600/700 |  | 26200-1023050X | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 150/200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1023100X | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 150/200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1023150X | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 150/200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1023200X | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 150/200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1023250X | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 150/200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1023300X | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 150/200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1023350X | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 150/200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1428050X | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1428100X | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1428150X | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1428200X | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1428250X | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1428300X | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  | 26200-1428400X | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 200/250/300/350/400/500/600/700/800 |  |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|