norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kolbenstange, Druckrohr Stahl.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Ausführung:Kolbenstange hartverchromt.
Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei.
Druckrohr schwarz lackiert.
Hinweis:Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen.
Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.

Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist.
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder, entstehen Toleranzen im Bereich von ±5% der Nenn-Ausschubkraft.

Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Auf Anfrage:Andere Ausschubkräfte.

mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 04/12: 10 - 180 N
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 150 - 2500 N
Zubehör:Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26200 Gasdruckfedern 139 kB
 Entsorgung_von_Gasdruckfedern_09_2012 242 kB
 26200 Technischer Hinweis für Gasdruckfedern 177 kB

Zeichnungen

Gasdruckfedern

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerGrößeDD1D2C
(Hub)
LL1Progression
%
Ausschubkraft F1
N
CADZub.PreisBestellen
26200-0412030X2004/12412M3,5-9252020  21,30 €
26200-0412030X4004/12412M3,5-9252040  21,30 €
26200-0412030X7004/12412M3,5-9252070  21,30 €
26200-0412030X10004/12412M3,5-92520100  21,30 €
26200-0412030X13004/12412M3,5-92520130  21,30 €
26200-0412030X15004/12412M3,5-92520150  21,30 €
26200-0412030X18004/12412M3,5-92520180  21,30 €
26200-0412040X2004/12412M3,5-11252020  21,30 €
26200-0412040X4004/12412M3,5-11252040  21,30 €
26200-0412040X7004/12412M3,5-11252070  21,30 €
26200-0412040X10004/12412M3,5-112520100  21,30 €
26200-0412040X13004/12412M3,5-112520130  21,30 €
26200-0412040X15004/12412M3,5-112520150  21,30 €
26200-0412040X18004/12412M3,5-112520180  21,30 €
26200-0412050X2004/12412M3,5-13252020  21,30 €
26200-0412050X4004/12412M3,5-13252040  21,30 €
26200-0412050X7004/12412M3,5-13252070  21,30 €
26200-0412050X10004/12412M3,5-132520100  21,30 €
26200-0412050X13004/12412M3,5-132520130  21,30 €
26200-0412050X15004/12412M3,5-132520150  21,30 €
26200-0412050X18004/12412M3,5-132520180  21,30 €
26200-0412060X2004/12412M3,5-15252020  21,40 €
26200-0412060X4004/12412M3,5-15252040  21,40 €
26200-0412060X7004/12412M3,5-15252070  21,40 €
26200-0412060X10004/12412M3,5-152520100  21,40 €
26200-0412060X13004/12412M3,5-152520130  21,40 €
26200-0412060X15004/12412M3,5-152520150  21,40 €
26200-0412060X18004/12412M3,5-152520180  21,40 €
26200-0412070X2004/12412M3,5-17252020  21,79 €
26200-0412070X4004/12412M3,5-17252040  21,79 €
26200-0412070X7004/12412M3,5-17252070  21,79 €
26200-0412070X10004/12412M3,5-172520100  21,79 €
26200-0412070X13004/12412M3,5-172520130  21,79 €
26200-0412070X15004/12412M3,5-172520150  21,79 €
26200-0412070X18004/12412M3,5-172520180  21,79 €
26200-0412080X2004/12412M3,5-19252020  22,00 €
26200-0412080X4004/12412M3,5-19252040  22,00 €
26200-0412080X7004/12412M3,5-19252070  22,00 €
26200-0412080X10004/12412M3,5-192520100  22,00 €
26200-0412080X13004/12412M3,5-192520130  22,00 €
26200-0412080X15004/12412M3,5-192520150  22,00 €
26200-0412080X18004/12412M3,5-192520180  22,00 €
26200-0412100X2004/12412M3,5-23252020  22,22 €
26200-0412100X4004/12412M3,5-23252040  22,22 €
26200-0412100X7004/12412M3,5-23252070  22,22 €
26200-0412100X10004/12412M3,5-232520100  22,22 €
26200-0412100X13004/12412M3,5-232520130  22,22 €
26200-0412100X15004/12412M3,5-232520150  22,22 €
26200-0412100X18004/12412M3,5-232520180  22,22 €
26200-0615020X10006/15615,6M5-95522100  23,99 €
26200-0615020X15006/15615,6M5-95522150  23,99 €
26200-0615020X20006/15615,6M5-95522200  23,99 €
26200-0615020X25006/15615,6M5-95522250  23,99 €
26200-0615020X30006/15615,6M5-95522300  23,99 €
26200-0615020X35006/15615,6M5-95522350  23,99 €
26200-0615020X40006/15615,6M5-95522400  23,99 €
26200-0615040X10006/15615,6M5-135522100  23,99 €
26200-0615040X15006/15615,6M5-135522150  23,99 €
26200-0615040X20006/15615,6M5-135522200  23,99 €
26200-0615040X25006/15615,6M5-135522250  23,99 €
26200-0615040X30006/15615,6M5-135522300  23,99 €
26200-0615040X35006/15615,6M5-135522350  23,99 €
26200-0615040X40006/15615,6M5-135522400  23,99 €
26200-0615060X10006/15615,6M5-175522100  23,99 €
26200-0615060X15006/15615,6M5-175522150  23,99 €
26200-0615060X20006/15615,6M5-175522200  23,99 €
26200-0615060X25006/15615,6M5-175522250  23,99 €
26200-0615060X30006/15615,6M5-175522300  23,99 €
26200-0615060X35006/15615,6M5-175522350  23,99 €
26200-0615060X40006/15615,6M5-175522400  23,99 €
26200-0615080X10006/15615,6M5-215522100  24,43 €
26200-0615080X15006/15615,6M5-215522150  24,43 €
26200-0615080X20006/15615,6M5-215522200  24,43 €
26200-0615080X25006/15615,6M5-215522250  24,43 €
26200-0615080X30006/15615,6M5-215522300  24,43 €
26200-0615080X35006/15615,6M5-215522350  24,43 €
26200-0615080X40006/15615,6M5-215522400  24,43 €
26200-0615100X10006/15615,6M5-255522100  24,81 €
26200-0615100X15006/15615,6M5-255522150  24,81 €
26200-0615100X20006/15615,6M5-255522200  24,81 €
26200-0615100X25006/15615,6M5-255522250  24,81 €
26200-0615100X30006/15615,6M5-255522300  24,81 €
26200-0615100X35006/15615,6M5-255522350  24,81 €
26200-0615100X40006/15615,6M5-255522400  24,81 €
26200-0615120X10006/15615,6M5-295522100  25,16 €
26200-0615120X15006/15615,6M5-295522150  25,16 €
26200-0615120X20006/15615,6M5-295522200  25,16 €
26200-0615120X25006/15615,6M5-295522250  25,16 €
26200-0615120X30006/15615,6M5-295522300  25,16 €
26200-0615120X35006/15615,6M5-295522350  25,16 €
26200-0615120X40006/15615,6M5-295522400  25,16 €
26200-0615150X10006/15615,6M5-355522100  25,83 €
26200-0615150X15006/15615,6M5-355522150  25,83 €
26200-0615150X20006/15615,6M5-355522200  25,83 €
26200-0615150X25006/15615,6M5-355522250  25,83 €
26200-0615150X30006/15615,6M5-355522300  25,83 €
26200-0615150X35006/15615,6M5-355522350  25,83 €
26200-0615150X40006/15615,6M5-355522400  25,83 €
26200-0819060X10008/19819M8-1901030100  26,80 €
26200-0819060X15008/19819M8-1901030150  26,80 €
26200-0819060X20008/19819M8-1901030200  26,80 €
26200-0819060X25008/19819M8-1901030250  26,80 €
26200-0819060X30008/19819M8-1901030300  26,80 €
26200-0819060X35008/19819M8-1901030350  26,80 €
26200-0819060X40008/19819M8-1901030400  26,80 €
26200-0819060X50008/19819M8-1901030500  26,80 €
26200-0819060X60008/19819M8-1901030600  26,80 €
26200-0819060X70008/19819M8-1901030700  26,80 €
26200-0819080X10008/19819M8-2301030100  27,31 €
26200-0819080X15008/19819M8-2301030150  27,31 €
26200-0819080X20008/19819M8-2301030200  27,31 €
26200-0819080X25008/19819M8-2301030250  27,31 €
26200-0819080X30008/19819M8-2301030300  27,31 €
26200-0819080X35008/19819M8-2301030350  27,31 €
26200-0819080X40008/19819M8-2301030400  27,31 €
26200-0819080X50008/19819M8-2301030500  27,31 €
26200-0819080X60008/19819M8-2301030600  27,31 €
26200-0819080X70008/19819M8-2301030700  27,31 €
26200-0819100X10008/19819M8-2701030100  28,26 €
26200-0819100X15008/19819M8-2701030150  28,26 €
26200-0819100X20008/19819M8-2701030200  28,26 €
26200-0819100X25008/19819M8-2701030250  28,26 €
26200-0819100X30008/19819M8-2701030300  28,26 €
26200-0819100X35008/19819M8-2701030350  28,26 €
26200-0819100X40008/19819M8-2701030400  28,26 €
26200-0819100X50008/19819M8-2701030500  28,26 €
26200-0819100X60008/19819M8-2701030600  28,26 €
26200-0819100X70008/19819M8-2701030700  28,26 €
26200-0819120X10008/19819M8-3101030100  29,30 €
26200-0819120X15008/19819M8-3101030150  29,30 €
26200-0819120X20008/19819M8-3101030200  29,30 €
26200-0819120X25008/19819M8-3101030250  29,30 €
26200-0819120X30008/19819M8-3101030300  29,30 €
26200-0819120X35008/19819M8-3101030350  29,30 €
26200-0819120X40008/19819M8-3101030400  29,30 €
26200-0819120X50008/19819M8-3101030500  29,30 €
26200-0819120X60008/19819M8-3101030600  29,30 €
26200-0819120X70008/19819M8-3101030700  29,30 €
26200-0819140X10008/19819M8-3501030100  30,95 €
26200-0819140X15008/19819M8-3501030150  30,95 €
26200-0819140X20008/19819M8-3501030200  30,95 €
26200-0819140X25008/19819M8-3501030250  30,95 €
26200-0819140X30008/19819M8-3501030300  30,95 €
26200-0819140X35008/19819M8-3501030350  30,95 €
26200-0819140X40008/19819M8-3501030400  30,95 €
26200-0819140X50008/19819M8-3501030500  30,95 €
26200-0819140X60008/19819M8-3501030600  30,95 €
26200-0819140X70008/19819M8-3501030700  30,95 €
26200-0819160X10008/19819M8-3901030100  31,43 €
26200-0819160X15008/19819M8-3901030150  31,43 €
26200-0819160X20008/19819M8-3901030200  31,43 €
26200-0819160X25008/19819M8-3901030250  31,43 €
26200-0819160X30008/19819M8-3901030300  31,43 €
26200-0819160X35008/19819M8-3901030350  31,43 €
26200-0819160X40008/19819M8-3901030400  31,43 €
26200-0819160X50008/19819M8-3901030500  31,43 €
26200-0819160X60008/19819M8-3901030600  31,43 €
26200-0819160X70008/19819M8-3901030700  31,43 €
26200-0819180X10008/19819M8-4301030100  32,34 €
26200-0819180X15008/19819M8-4301030150  32,34 €
26200-0819180X20008/19819M8-4301030200  32,34 €
26200-0819180X25008/19819M8-4301030250  32,34 €
26200-0819180X30008/19819M8-4301030300  32,34 €
26200-0819180X35008/19819M8-4301030350  32,34 €
26200-0819180X40008/19819M8-4301030400  32,34 €
26200-0819180X50008/19819M8-4301030500  32,34 €
26200-0819180X60008/19819M8-4301030600  32,34 €
26200-0819180X70008/19819M8-4301030700  32,34 €
26200-0819200X10008/19819M8-4701030100  33,12 €
26200-0819200X15008/19819M8-4701030150  33,12 €
26200-0819200X20008/19819M8-4701030200  33,12 €
26200-0819200X25008/19819M8-4701030250  33,12 €
26200-0819200X30008/19819M8-4701030300  33,12 €
26200-0819200X35008/19819M8-4701030350  33,12 €
26200-0819200X40008/19819M8-4701030400  33,12 €
26200-0819200X50008/19819M8-4701030500  33,12 €
26200-0819200X60008/19819M8-4701030600  33,12 €
26200-0819200X70008/19819M8-4701030700  33,12 €
26200-0819220X10008/19819M8-5101030100  35,92 €
26200-0819220X15008/19819M8-5101030150  35,92 €
26200-0819220X20008/19819M8-5101030200  35,92 €
26200-0819220X25008/19819M8-5101030250  35,92 €
26200-0819220X30008/19819M8-5101030300  35,92 €
26200-0819220X35008/19819M8-5101030350  35,92 €
26200-0819220X40008/19819M8-5101030400  35,92 €
26200-0819220X50008/19819M8-5101030500  35,92 €
26200-0819220X60008/19819M8-5101030600  35,92 €
26200-0819220X70008/19819M8-5101030700  35,92 €
26200-0819250X10008/19819M8-5701030100  35,92 €
26200-0819250X15008/19819M8-5701030150  35,92 €
26200-0819250X20008/19819M8-5701030200  35,92 €
26200-0819250X25008/19819M8-5701030250  35,92 €
26200-0819250X30008/19819M8-5701030300  35,92 €
26200-0819250X35008/19819M8-5701030350  35,92 €
26200-0819250X40008/19819M8-5701030400  35,92 €
26200-0819250X50008/19819M8-5701030500  35,92 €
26200-0819250X60008/19819M8-5701030600  35,92 €
26200-0819250X70008/19819M8-5701030700  35,92 €
26200-1023050X15010/231023M8-1701030150  27,87 €
26200-1023050X20010/231023M8-1701030200  27,87 €
26200-1023050X25010/231023M8-1701030250  27,87 €
26200-1023050X30010/231023M8-1701030300  27,87 €
26200-1023050X35010/231023M8-1701030350  27,87 €
26200-1023050X40010/231023M8-1701030400  27,87 €
26200-1023050X50010/231023M8-1701030500  27,87 €
26200-1023050X60010/231023M8-1701030600  27,87 €
26200-1023050X70010/231023M8-1701030700  27,87 €
26200-1023050X80010/231023M8-1701030800  27,87 €
26200-1023100X15010/231023M8-2701030150  30,34 €
26200-1023100X20010/231023M8-2701030200  30,34 €
26200-1023100X25010/231023M8-2701030250  30,34 €
26200-1023100X30010/231023M8-2701030300  30,34 €
26200-1023100X35010/231023M8-2701030350  30,34 €
26200-1023100X40010/231023M8-2701030400  30,34 €
26200-1023100X50010/231023M8-2701030500  30,34 €
26200-1023100X60010/231023M8-2701030600  30,34 €
26200-1023100X70010/231023M8-2701030700  30,34 €
26200-1023100X80010/231023M8-2701030800  30,34 €
26200-1023150X15010/231023M8-3701030150  33,12 €
26200-1023150X20010/231023M8-3701030200  33,12 €
26200-1023150X25010/231023M8-3701030250  33,12 €
26200-1023150X30010/231023M8-3701030300  33,12 €
26200-1023150X35010/231023M8-3701030350  33,12 €
26200-1023150X40010/231023M8-3701030400  33,12 €
26200-1023150X50010/231023M8-3701030500  33,12 €
26200-1023150X60010/231023M8-3701030600  33,12 €
26200-1023150X70010/231023M8-3701030700  33,12 €
26200-1023150X80010/231023M8-3701030800  33,12 €
26200-1023200X15010/231023M8-4701030150  35,41 €
26200-1023200X20010/231023M8-4701030200  35,41 €
26200-1023200X25010/231023M8-4701030250  35,41 €
26200-1023200X30010/231023M8-4701030300  35,41 €
26200-1023200X35010/231023M8-4701030350  35,41 €
26200-1023200X40010/231023M8-4701030400  35,41 €
26200-1023200X50010/231023M8-4701030500  35,41 €
26200-1023200X60010/231023M8-4701030600  35,41 €
26200-1023200X70010/231023M8-4701030700  35,41 €
26200-1023200X80010/231023M8-4701030800  35,41 €
26200-1023250X15010/231023M8-5701030150  38,43 €
26200-1023250X20010/231023M8-5701030200  38,43 €
26200-1023250X25010/231023M8-5701030250  38,43 €
26200-1023250X30010/231023M8-5701030300  38,43 €
26200-1023250X35010/231023M8-5701030350  38,43 €
26200-1023250X40010/231023M8-5701030400  38,43 €
26200-1023250X50010/231023M8-5701030500  38,43 €
26200-1023250X60010/231023M8-5701030600  38,43 €
26200-1023250X70010/231023M8-5701030700  38,43 €
26200-1023250X80010/231023M8-5701030800  38,43 €
26200-1023300X15010/231023M8-6701030150  41,23 €
26200-1023300X20010/231023M8-6701030200  41,23 €
26200-1023300X25010/231023M8-6701030250  41,23 €
26200-1023300X30010/231023M8-6701030300  41,23 €
26200-1023300X35010/231023M8-6701030350  41,23 €
26200-1023300X40010/231023M8-6701030400  41,23 €
26200-1023300X50010/231023M8-6701030500  41,23 €
26200-1023300X60010/231023M8-6701030600  41,23 €
26200-1023300X70010/231023M8-6701030700  41,23 €
26200-1023300X80010/231023M8-6701030800  41,23 €
26200-1023350X15010/231023M8-7701030150  45,55 €
26200-1023350X20010/231023M8-7701030200  45,55 €
26200-1023350X25010/231023M8-7701030250  45,55 €
26200-1023350X30010/231023M8-7701030300  45,55 €
26200-1023350X35010/231023M8-7701030350  45,55 €
26200-1023350X40010/231023M8-7701030400  45,55 €
26200-1023350X50010/231023M8-7701030500  45,55 €
26200-1023350X60010/231023M8-7701030600  45,55 €
26200-1023350X70010/231023M8-7701030700  45,55 €
26200-1023350X80010/231023M8-7701030800  45,55 €
26200-1428050X20014/281428M10-2071240200  34,04 €
26200-1428050X25014/281428M10-2071240250  34,04 €
26200-1428050X30014/281428M10-2071240300  34,04 €
26200-1428050X35014/281428M10-2071240350  34,04 €
26200-1428050X40014/281428M10-2071240400  34,04 €
26200-1428050X50014/281428M10-2071240500  34,04 €
26200-1428050X60014/281428M10-2071240600  34,04 €
26200-1428050X70014/281428M10-2071240700  34,04 €
26200-1428050X80014/281428M10-2071240800  34,04 €
26200-1428100X20014/281428M10-3071240200  34,04 €
26200-1428100X25014/281428M10-3071240250  34,04 €
26200-1428100X30014/281428M10-3071240300  34,04 €
26200-1428100X35014/281428M10-3071240350  34,04 €
26200-1428100X40014/281428M10-3071240400  34,04 €
26200-1428100X50014/281428M10-3071240500  34,04 €
26200-1428100X60014/281428M10-3071240600  34,04 €
26200-1428100X70014/281428M10-3071240700  34,04 €
26200-1428100X80014/281428M10-3071240800  34,04 €
26200-1428150X20014/281428M10-4071240200  37,22 €
26200-1428150X25014/281428M10-4071240250  37,22 €
26200-1428150X30014/281428M10-4071240300  37,22 €
26200-1428150X35014/281428M10-4071240350  37,22 €
26200-1428150X40014/281428M10-4071240400  37,22 €
26200-1428150X50014/281428M10-4071240500  37,22 €
26200-1428150X60014/281428M10-4071240600  37,22 €