|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kolbenstange, Druckrohr Stahl. Füllmedium: Öl, Stickstoff.Ausführung:Kolbenstange hartverchromt. Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei. Druckrohr schwarz lackiert.Hinweis:Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.
Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist. Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder, entstehen Toleranzen im Bereich von ±5% der Nenn-Ausschubkraft.
Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.Auf Anfrage:Andere Ausschubkräfte.Zubehör:Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | D | D1 | D2 | C (Hub) | L | L1 | Progression % | Ausschubkraft F1 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
26200-0412030X20 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 30 | 92 | 5 | 20 | 20 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412030X40 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 30 | 92 | 5 | 20 | 40 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412030X70 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 30 | 92 | 5 | 20 | 70 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412030X100 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 30 | 92 | 5 | 20 | 100 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412030X130 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 30 | 92 | 5 | 20 | 130 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412030X150 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 30 | 92 | 5 | 20 | 150 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412030X180 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 30 | 92 | 5 | 20 | 180 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412040X20 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 40 | 112 | 5 | 20 | 20 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412040X40 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 40 | 112 | 5 | 20 | 40 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412040X70 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 40 | 112 | 5 | 20 | 70 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412040X100 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 40 | 112 | 5 | 20 | 100 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412040X130 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 40 | 112 | 5 | 20 | 130 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412040X150 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 40 | 112 | 5 | 20 | 150 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412040X180 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 40 | 112 | 5 | 20 | 180 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412050X20 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 50 | 132 | 5 | 20 | 20 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412050X40 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 50 | 132 | 5 | 20 | 40 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412050X70 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 50 | 132 | 5 | 20 | 70 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412050X100 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 50 | 132 | 5 | 20 | 100 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412050X130 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 50 | 132 | 5 | 20 | 130 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412050X150 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 50 | 132 | 5 | 20 | 150 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412050X180 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 50 | 132 | 5 | 20 | 180 |  |  | 21,30 € | | 26200-0412060X20 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 60 | 152 | 5 | 20 | 20 |  |  | 21,40 € | | 26200-0412060X40 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 60 | 152 | 5 | 20 | 40 |  |  | 21,40 € | | 26200-0412060X70 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 60 | 152 | 5 | 20 | 70 |  |  | 21,40 € | | 26200-0412060X100 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 60 | 152 | 5 | 20 | 100 |  |  | 21,40 € | | 26200-0412060X130 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 60 | 152 | 5 | 20 | 130 |  |  | 21,40 € | | 26200-0412060X150 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 60 | 152 | 5 | 20 | 150 |  |  | 21,40 € | | 26200-0412060X180 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 60 | 152 | 5 | 20 | 180 |  |  | 21,40 € | | 26200-0412070X20 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 70 | 172 | 5 | 20 | 20 |  |  | 21,79 € | | 26200-0412070X40 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 70 | 172 | 5 | 20 | 40 |  |  | 21,79 € | | 26200-0412070X70 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 70 | 172 | 5 | 20 | 70 |  |  | 21,79 € | | 26200-0412070X100 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 70 | 172 | 5 | 20 | 100 |  |  | 21,79 € | | 26200-0412070X130 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 70 | 172 | 5 | 20 | 130 |  |  | 21,79 € | | 26200-0412070X150 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 70 | 172 | 5 | 20 | 150 |  |  | 21,79 € | | 26200-0412070X180 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 70 | 172 | 5 | 20 | 180 |  |  | 21,79 € | | 26200-0412080X20 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 80 | 192 | 5 | 20 | 20 |  |  | 22,00 € | | 26200-0412080X40 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 80 | 192 | 5 | 20 | 40 |  |  | 22,00 € | | 26200-0412080X70 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 80 | 192 | 5 | 20 | 70 |  |  | 22,00 € | | 26200-0412080X100 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 80 | 192 | 5 | 20 | 100 |  |  | 22,00 € | | 26200-0412080X130 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 80 | 192 | 5 | 20 | 130 |  |  | 22,00 € | | 26200-0412080X150 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 80 | 192 | 5 | 20 | 150 |  |  | 22,00 € | | 26200-0412080X180 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 80 | 192 | 5 | 20 | 180 |  |  | 22,00 € | | 26200-0412100X20 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 100 | 232 | 5 | 20 | 20 |  |  | 22,22 € | | 26200-0412100X40 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 100 | 232 | 5 | 20 | 40 |  |  | 22,22 € | | 26200-0412100X70 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 100 | 232 | 5 | 20 | 70 |  |  | 22,22 € | | 26200-0412100X100 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 100 | 232 | 5 | 20 | 100 |  |  | 22,22 € | | 26200-0412100X130 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 100 | 232 | 5 | 20 | 130 |  |  | 22,22 € | | 26200-0412100X150 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 100 | 232 | 5 | 20 | 150 |  |  | 22,22 € | | 26200-0412100X180 | 04/12 | 4 | 12 | M3,5 | 100 | 232 | 5 | 20 | 180 |  |  | 22,22 € | | 26200-0615020X100 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 20 | 95 | 5 | 22 | 100 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615020X150 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 20 | 95 | 5 | 22 | 150 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615020X200 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 20 | 95 | 5 | 22 | 200 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615020X250 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 20 | 95 | 5 | 22 | 250 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615020X300 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 20 | 95 | 5 | 22 | 300 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615020X350 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 20 | 95 | 5 | 22 | 350 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615020X400 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 20 | 95 | 5 | 22 | 400 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615040X100 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 40 | 135 | 5 | 22 | 100 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615040X150 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 40 | 135 | 5 | 22 | 150 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615040X200 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 40 | 135 | 5 | 22 | 200 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615040X250 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 40 | 135 | 5 | 22 | 250 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615040X300 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 40 | 135 | 5 | 22 | 300 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615040X350 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 40 | 135 | 5 | 22 | 350 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615040X400 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 40 | 135 | 5 | 22 | 400 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615060X100 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 60 | 175 | 5 | 22 | 100 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615060X150 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 60 | 175 | 5 | 22 | 150 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615060X200 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 60 | 175 | 5 | 22 | 200 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615060X250 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 60 | 175 | 5 | 22 | 250 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615060X300 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 60 | 175 | 5 | 22 | 300 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615060X350 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 60 | 175 | 5 | 22 | 350 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615060X400 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 60 | 175 | 5 | 22 | 400 |  |  | 23,99 € | | 26200-0615080X100 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 80 | 215 | 5 | 22 | 100 |  |  | 24,43 € | | 26200-0615080X150 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 80 | 215 | 5 | 22 | 150 |  |  | 24,43 € | | 26200-0615080X200 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 80 | 215 | 5 | 22 | 200 |  |  | 24,43 € | | 26200-0615080X250 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 80 | 215 | 5 | 22 | 250 |  |  | 24,43 € | | 26200-0615080X300 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 80 | 215 | 5 | 22 | 300 |  |  | 24,43 € | | 26200-0615080X350 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 80 | 215 | 5 | 22 | 350 |  |  | 24,43 € | | 26200-0615080X400 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 80 | 215 | 5 | 22 | 400 |  |  | 24,43 € | | 26200-0615100X100 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 100 | 255 | 5 | 22 | 100 |  |  | 24,81 € | | 26200-0615100X150 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 100 | 255 | 5 | 22 | 150 |  |  | 24,81 € | | 26200-0615100X200 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 100 | 255 | 5 | 22 | 200 |  |  | 24,81 € | | 26200-0615100X250 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 100 | 255 | 5 | 22 | 250 |  |  | 24,81 € | | 26200-0615100X300 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 100 | 255 | 5 | 22 | 300 |  |  | 24,81 € | | 26200-0615100X350 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 100 | 255 | 5 | 22 | 350 |  |  | 24,81 € | | 26200-0615100X400 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 100 | 255 | 5 | 22 | 400 |  |  | 24,81 € | | 26200-0615120X100 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 120 | 295 | 5 | 22 | 100 |  |  | 25,16 € | | 26200-0615120X150 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 120 | 295 | 5 | 22 | 150 |  |  | 25,16 € | | 26200-0615120X200 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 120 | 295 | 5 | 22 | 200 |  |  | 25,16 € | | 26200-0615120X250 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 120 | 295 | 5 | 22 | 250 |  |  | 25,16 € | | 26200-0615120X300 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 120 | 295 | 5 | 22 | 300 |  |  | 25,16 € | | 26200-0615120X350 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 120 | 295 | 5 | 22 | 350 |  |  | 25,16 € | | 26200-0615120X400 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 120 | 295 | 5 | 22 | 400 |  |  | 25,16 € | | 26200-0615150X100 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 150 | 355 | 5 | 22 | 100 |  |  | 25,83 € | | 26200-0615150X150 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 150 | 355 | 5 | 22 | 150 |  |  | 25,83 € | | 26200-0615150X200 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 150 | 355 | 5 | 22 | 200 |  |  | 25,83 € | | 26200-0615150X250 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 150 | 355 | 5 | 22 | 250 |  |  | 25,83 € | | 26200-0615150X300 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 150 | 355 | 5 | 22 | 300 |  |  | 25,83 € | | 26200-0615150X350 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 150 | 355 | 5 | 22 | 350 |  |  | 25,83 € | | 26200-0615150X400 | 06/15 | 6 | 15,6 | M5 | 150 | 355 | 5 | 22 | 400 |  |  | 25,83 € | | 26200-0819060X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 100 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 150 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 200 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 250 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 300 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 350 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 400 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 500 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 600 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819060X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 700 |  |  | 26,80 € | | 26200-0819080X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 100 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 150 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 200 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 250 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 300 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 350 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 400 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 500 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 600 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819080X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 700 |  |  | 27,31 € | | 26200-0819100X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 100 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 150 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 200 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 250 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 300 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 350 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 400 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 500 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 600 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819100X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 700 |  |  | 28,26 € | | 26200-0819120X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 100 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 150 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 200 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 250 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 300 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 350 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 400 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 500 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 600 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819120X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 700 |  |  | 29,30 € | | 26200-0819140X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 100 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 150 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 200 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 250 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 300 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 350 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 400 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 500 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 600 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819140X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 140 | 350 | 10 | 30 | 700 |  |  | 30,95 € | | 26200-0819160X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 100 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 150 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 200 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 250 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 300 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 350 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 400 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 500 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 600 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819160X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 700 |  |  | 31,43 € | | 26200-0819180X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 100 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 150 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 200 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 250 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 300 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 350 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 400 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 500 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 600 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819180X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 700 |  |  | 32,34 € | | 26200-0819200X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 100 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 150 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 200 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 250 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 300 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 350 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 400 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 500 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 600 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819200X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 700 |  |  | 33,12 € | | 26200-0819220X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 100 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 150 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 200 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 250 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 300 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 350 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 400 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 500 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 600 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819220X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 700 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 100 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 150 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 200 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 250 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 300 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 350 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 400 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 500 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 600 |  |  | 35,92 € | | 26200-0819250X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 700 |  |  | 35,92 € | | 26200-1023050X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 150 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 200 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 250 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 300 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 350 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 400 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 500 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 600 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 700 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023050X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 800 |  |  | 27,87 € | | 26200-1023100X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 150 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 200 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 250 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 300 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 350 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 400 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 500 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 600 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 700 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023100X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 800 |  |  | 30,34 € | | 26200-1023150X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 150 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 200 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 250 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 300 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 350 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 400 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 500 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 600 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 700 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023150X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 800 |  |  | 33,12 € | | 26200-1023200X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 150 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 200 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 250 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 300 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 350 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 400 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 500 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 600 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 700 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023200X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 800 |  |  | 35,41 € | | 26200-1023250X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 150 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 200 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 250 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 300 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 350 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 400 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 500 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 600 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 700 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023250X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 800 |  |  | 38,43 € | | 26200-1023300X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 150 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 200 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 250 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 300 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 350 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 400 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 500 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 600 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 700 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023300X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 800 |  |  | 41,23 € | | 26200-1023350X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 150 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 200 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 250 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 300 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 350 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 400 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 500 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 600 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 700 |  |  | 45,55 € | | 26200-1023350X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 800 |  |  | 45,55 € | | 26200-1428050X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 200 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428050X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 250 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428050X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 300 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428050X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 350 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428050X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 400 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428050X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 500 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428050X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 600 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428050X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 700 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428050X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 800 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 200 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 250 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 300 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 350 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 400 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 500 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 600 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 700 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428100X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 800 |  |  | 34,04 € | | 26200-1428150X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 200 |  |  | 37,22 € | | 26200-1428150X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 250 |  |  | 37,22 € | | 26200-1428150X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 300 |  |  | 37,22 € | | 26200-1428150X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 350 |  |  | 37,22 € | | 26200-1428150X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 400 |  |  | 37,22 € | | 26200-1428150X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 500 |  |  | 37,22 € | | 26200-1428150X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 600 |  |  | 37,22 € | |
|