Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kolbenstange, Druckrohr Stahl.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Ausführung:Kolbenstange hartverchromt.
Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei.
Druckrohr schwarz lackiert.
Hinweis:Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen.
Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.

Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist.
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder, entstehen Toleranzen im Bereich von ±5% der Nenn-Ausschubkraft.

Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Auf Anfrage:Andere Ausschubkräfte.

mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 04/12: 10 - 180 N
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 150 - 2500 N
Zubehör:Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26200 Gasdruckfedern 139 kB
 Entsorgung von Gasdruckfedern 274 kB
 26200 Technischer Hinweis für Gasdruckfedern 177 kB

Zeichnungen

Gasdruckfedern

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerGrößeDD1D2Hub
S
LL1Progression
%
Ausschubkraft F1
N
CADZub.PreisBestellen
26200-0412030X2004/12412M3,5309252020  21,30 €
26200-0412030X4004/12412M3,5309252040  21,30 €
26200-0412030X7004/12412M3,5309252070  21,30 €
26200-0412030X10004/12412M3,53092520100  21,30 €
26200-0412030X13004/12412M3,53092520130  21,30 €
26200-0412030X15004/12412M3,53092520150  21,30 €
26200-0412030X18004/12412M3,53092520180  21,30 €
26200-0412040X2004/12412M3,54011252020  21,30 €
26200-0412040X4004/12412M3,54011252040  21,30 €
26200-0412040X7004/12412M3,54011252070  21,30 €
26200-0412040X10004/12412M3,540112520100  21,30 €
26200-0412040X13004/12412M3,540112520130  21,30 €
26200-0412040X15004/12412M3,540112520150  21,30 €
26200-0412040X18004/12412M3,540112520180  21,30 €
26200-0412050X2004/12412M3,55013252020  21,30 €
26200-0412050X4004/12412M3,55013252040  21,30 €
26200-0412050X7004/12412M3,55013252070  21,30 €
26200-0412050X10004/12412M3,550132520100  21,30 €
26200-0412050X13004/12412M3,550132520130  21,30 €
26200-0412050X15004/12412M3,550132520150  21,30 €
26200-0412050X18004/12412M3,550132520180  21,30 €
26200-0412060X2004/12412M3,56015252020  21,40 €
26200-0412060X4004/12412M3,56015252040  21,40 €
26200-0412060X7004/12412M3,56015252070  21,40 €
26200-0412060X10004/12412M3,560152520100  21,40 €
26200-0412060X13004/12412M3,560152520130  21,40 €
26200-0412060X15004/12412M3,560152520150  21,40 €
26200-0412060X18004/12412M3,560152520180  21,40 €
26200-0412070X2004/12412M3,57017252020  21,79 €
26200-0412070X4004/12412M3,57017252040  21,79 €
26200-0412070X7004/12412M3,57017252070  21,79 €
26200-0412070X10004/12412M3,570172520100  21,79 €
26200-0412070X13004/12412M3,570172520130  21,79 €
26200-0412070X15004/12412M3,570172520150  21,79 €
26200-0412070X18004/12412M3,570172520180  21,79 €
26200-0412080X2004/12412M3,58019252020  22,00 €
26200-0412080X4004/12412M3,58019252040  22,00 €
26200-0412080X7004/12412M3,58019252070  22,00 €
26200-0412080X10004/12412M3,580192520100  22,00 €
26200-0412080X13004/12412M3,580192520130  22,00 €
26200-0412080X15004/12412M3,580192520150  22,00 €
26200-0412080X18004/12412M3,580192520180  22,00 €
26200-0412100X2004/12412M3,510023252020  22,22 €
26200-0412100X4004/12412M3,510023252040  22,22 €
26200-0412100X7004/12412M3,510023252070  22,22 €
26200-0412100X10004/12412M3,5100232520100  22,22 €
26200-0412100X13004/12412M3,5100232520130  22,22 €
26200-0412100X15004/12412M3,5100232520150  22,22 €
26200-0412100X18004/12412M3,5100232520180  22,22 €
26200-0615020X10006/15615,6M52095522100  23,99 €
26200-0615020X15006/15615,6M52095522150  23,99 €
26200-0615020X20006/15615,6M52095522200  23,99 €
26200-0615020X25006/15615,6M52095522250  23,99 €
26200-0615020X30006/15615,6M52095522300  23,99 €
26200-0615020X35006/15615,6M52095522350  23,99 €
26200-0615020X40006/15615,6M52095522400  23,99 €
26200-0615040X10006/15615,6M540135522100  23,99 €
26200-0615040X15006/15615,6M540135522150  23,99 €
26200-0615040X20006/15615,6M540135522200  23,99 €
26200-0615040X25006/15615,6M540135522250  23,99 €
26200-0615040X30006/15615,6M540135522300  23,99 €
26200-0615040X35006/15615,6M540135522350  23,99 €
26200-0615040X40006/15615,6M540135522400  23,99 €
26200-0615060X10006/15615,6M560175522100  23,99 €
26200-0615060X15006/15615,6M560175522150  23,99 €
26200-0615060X20006/15615,6M560175522200  23,99 €
26200-0615060X25006/15615,6M560175522250  23,99 €
26200-0615060X30006/15615,6M560175522300  23,99 €
26200-0615060X35006/15615,6M560175522350  23,99 €
26200-0615060X40006/15615,6M560175522400  23,99 €
26200-0615080X10006/15615,6M580215522100  24,43 €
26200-0615080X15006/15615,6M580215522150  24,43 €
26200-0615080X20006/15615,6M580215522200  24,43 €
26200-0615080X25006/15615,6M580215522250  24,43 €
26200-0615080X30006/15615,6M580215522300  24,43 €
26200-0615080X35006/15615,6M580215522350  24,43 €
26200-0615080X40006/15615,6M580215522400  24,43 €
26200-0615100X10006/15615,6M5100255522100  24,81 €
26200-0615100X15006/15615,6M5100255522150  24,81 €
26200-0615100X20006/15615,6M5100255522200  24,81 €
26200-0615100X25006/15615,6M5100255522250  24,81 €
26200-0615100X30006/15615,6M5100255522300  24,81 €
26200-0615100X35006/15615,6M5100255522350  24,81 €
26200-0615100X40006/15615,6M5100255522400  24,81 €
26200-0615120X10006/15615,6M5120295522100  25,16 €
26200-0615120X15006/15615,6M5120295522150  25,16 €
26200-0615120X20006/15615,6M5120295522200  25,16 €
26200-0615120X25006/15615,6M5120295522250  25,16 €
26200-0615120X30006/15615,6M5120295522300  25,16 €
26200-0615120X35006/15615,6M5120295522350  25,16 €
26200-0615120X40006/15615,6M5120295522400  25,16 €
26200-0615150X10006/15615,6M5150355522100  25,83 €
26200-0615150X15006/15615,6M5150355522150  25,83 €
26200-0615150X20006/15615,6M5150355522200  25,83 €
26200-0615150X25006/15615,6M5150355522250  25,83 €
26200-0615150X30006/15615,6M5150355522300  25,83 €
26200-0615150X35006/15615,6M5150355522350  25,83 €
26200-0615150X40006/15615,6M5150355522400  25,83 €
26200-0819060X10008/19819M8601901030100  26,80 €
26200-0819060X15008/19819M8601901030150  26,80 €
26200-0819060X20008/19819M8601901030200  26,80 €
26200-0819060X25008/19819M8601901030250  26,80 €
26200-0819060X30008/19819M8601901030300  26,80 €
26200-0819060X35008/19819M8601901030350  26,80 €
26200-0819060X40008/19819M8601901030400  26,80 €
26200-0819060X50008/19819M8601901030500  26,80 €
26200-0819060X60008/19819M8601901030600  26,80 €
26200-0819060X70008/19819M8601901030700  26,80 €
26200-0819080X10008/19819M8802301030100  27,31 €
26200-0819080X15008/19819M8802301030150  27,31 €
26200-0819080X20008/19819M8802301030200  27,31 €
26200-0819080X25008/19819M8802301030250  27,31 €
26200-0819080X30008/19819M8802301030300  27,31 €
26200-0819080X35008/19819M8802301030350  27,31 €
26200-0819080X40008/19819M8802301030400  27,31 €
26200-0819080X50008/19819M8802301030500  27,31 €
26200-0819080X60008/19819M8802301030600  27,31 €
26200-0819080X70008/19819M8802301030700  27,31 €
26200-0819100X10008/19819M81002701030100  28,26 €
26200-0819100X15008/19819M81002701030150  28,26 €
26200-0819100X20008/19819M81002701030200  28,26 €
26200-0819100X25008/19819M81002701030250  28,26 €
26200-0819100X30008/19819M81002701030300  28,26 €
26200-0819100X35008/19819M81002701030350  28,26 €
26200-0819100X40008/19819M81002701030400  28,26 €
26200-0819100X50008/19819M81002701030500  28,26 €
26200-0819100X60008/19819M81002701030600  28,26 €
26200-0819100X70008/19819M81002701030700  28,26 €
26200-0819120X10008/19819M81203101030100  29,30 €
26200-0819120X15008/19819M81203101030150  29,30 €
26200-0819120X20008/19819M81203101030200  29,30 €
26200-0819120X25008/19819M81203101030250  29,30 €
26200-0819120X30008/19819M81203101030300  29,30 €
26200-0819120X35008/19819M81203101030350  29,30 €
26200-0819120X40008/19819M81203101030400  29,30 €
26200-0819120X50008/19819M81203101030500  29,30 €
26200-0819120X60008/19819M81203101030600  29,30 €
26200-0819120X70008/19819M81203101030700  29,30 €
26200-0819140X10008/19819M81403501030100  30,95 €
26200-0819140X15008/19819M81403501030150  30,95 €
26200-0819140X20008/19819M81403501030200  30,95 €
26200-0819140X25008/19819M81403501030250  30,95 €
26200-0819140X30008/19819M81403501030300  30,95 €
26200-0819140X35008/19819M81403501030350  30,95 €
26200-0819140X40008/19819M81403501030400  30,95 €
26200-0819140X50008/19819M81403501030500  30,95 €
26200-0819140X60008/19819M81403501030600  30,95 €
26200-0819140X70008/19819M81403501030700  30,95 €
26200-0819160X10008/19819M81603901030100  31,43 €
26200-0819160X15008/19819M81603901030150  31,43 €
26200-0819160X20008/19819M81603901030200  31,43 €
26200-0819160X25008/19819M81603901030250  31,43 €
26200-0819160X30008/19819M81603901030300  31,43 €
26200-0819160X35008/19819M81603901030350  31,43 €
26200-0819160X40008/19819M81603901030400  31,43 €
26200-0819160X50008/19819M81603901030500  31,43 €
26200-0819160X60008/19819M81603901030600  31,43 €
26200-0819160X70008/19819M81603901030700  31,43 €
26200-0819180X10008/19819M81804301030100  32,34 €
26200-0819180X15008/19819M81804301030150  32,34 €
26200-0819180X20008/19819M81804301030200  32,34 €
26200-0819180X25008/19819M81804301030250  32,34 €
26200-0819180X30008/19819M81804301030300  32,34 €
26200-0819180X35008/19819M81804301030350  32,34 €
26200-0819180X40008/19819M81804301030400  32,34 €
26200-0819180X50008/19819M81804301030500  32,34 €
26200-0819180X60008/19819M81804301030600  32,34 €
26200-0819180X70008/19819M81804301030700  32,34 €
26200-0819200X10008/19819M82004701030100  33,12 €
26200-0819200X15008/19819M82004701030150  33,12 €
26200-0819200X20008/19819M82004701030200  33,12 €
26200-0819200X25008/19819M82004701030250  33,12 €
26200-0819200X30008/19819M82004701030300  33,12 €
26200-0819200X35008/19819M82004701030350  33,12 €
26200-0819200X40008/19819M82004701030400  33,12 €
26200-0819200X50008/19819M82004701030500  33,12 €
26200-0819200X60008/19819M82004701030600  33,12 €
26200-0819200X70008/19819M82004701030700  33,12 €
26200-0819220X10008/19819M82205101030100  35,92 €
26200-0819220X15008/19819M82205101030150  35,92 €
26200-0819220X20008/19819M82205101030200  35,92 €
26200-0819220X25008/19819M82205101030250  35,92 €
26200-0819220X30008/19819M82205101030300  35,92 €
26200-0819220X35008/19819M82205101030350  35,92 €
26200-0819220X40008/19819M82205101030400  35,92 €
26200-0819220X50008/19819M82205101030500  35,92 €
26200-0819220X60008/19819M82205101030600  35,92 €
26200-0819220X70008/19819M82205101030700  35,92 €
26200-0819250X10008/19819M82505701030100  35,92 €
26200-0819250X15008/19819M82505701030150  35,92 €
26200-0819250X20008/19819M82505701030200  35,92 €
26200-0819250X25008/19819M82505701030250  35,92 €
26200-0819250X30008/19819M82505701030300  35,92 €
26200-0819250X35008/19819M82505701030350  35,92 €
26200-0819250X40008/19819M82505701030400  35,92 €
26200-0819250X50008/19819M82505701030500  35,92 €
26200-0819250X60008/19819M82505701030600  35,92 €
26200-0819250X70008/19819M82505701030700  35,92 €
26200-1023050X15010/231023M8501701030150  27,87 €
26200-1023050X20010/231023M8501701030200  27,87 €
26200-1023050X25010/231023M8501701030250  27,87 €
26200-1023050X30010/231023M8501701030300  27,87 €
26200-1023050X35010/231023M8501701030350  27,87 €
26200-1023050X40010/231023M8501701030400  27,87 €
26200-1023050X50010/231023M8501701030500  27,87 €
26200-1023050X60010/231023M8501701030600  27,87 €
26200-1023050X70010/231023M8501701030700  27,87 €
26200-1023050X80010/231023M8501701030800  27,87 €
26200-1023100X15010/231023M81002701030150  30,34 €
26200-1023100X20010/231023M81002701030200  30,34 €
26200-1023100X25010/231023M81002701030250  30,34 €
26200-1023100X30010/231023M81002701030300  30,34 €
26200-1023100X35010/231023M81002701030350  30,34 €
26200-1023100X40010/231023M81002701030400  30,34 €
26200-1023100X50010/231023M81002701030500  30,34 €
26200-1023100X60010/231023M81002701030600  30,34 €
26200-1023100X70010/231023M81002701030700  30,34 €
26200-1023100X80010/231023M81002701030800  30,34 €
26200-1023150X15010/231023M81503701030150  33,12 €
26200-1023150X20010/231023M81503701030200  33,12 €
26200-1023150X25010/231023M81503701030250  33,12 €
26200-1023150X30010/231023M81503701030300  33,12 €
26200-1023150X35010/231023M81503701030350  33,12 €
26200-1023150X40010/231023M81503701030400  33,12 €
26200-1023150X50010/231023M81503701030500  33,12 €
26200-1023150X60010/231023M81503701030600  33,12 €
26200-1023150X70010/231023M81503701030700  33,12 €
26200-1023150X80010/231023M81503701030800  33,12 €
26200-1023200X15010/231023M82004701030150  35,41 €
26200-1023200X20010/231023M82004701030200  35,41 €
26200-1023200X25010/231023M82004701030250  35,41 €
26200-1023200X30010/231023M82004701030300  35,41 €
26200-1023200X35010/231023M82004701030350  35,41 €
26200-1023200X40010/231023M82004701030400  35,41 €
26200-1023200X50010/231023M82004701030500  35,41 €
26200-1023200X60010/231023M82004701030600  35,41 €
26200-1023200X70010/231023M82004701030700  35,41 €
26200-1023200X80010/231023M82004701030800  35,41 €
26200-1023250X15010/231023M82505701030150  38,43 €
26200-1023250X20010/231023M82505701030200  38,43 €
26200-1023250X25010/231023M82505701030250  38,43 €
26200-1023250X30010/231023M82505701030300  38,43 €
26200-1023250X35010/231023M82505701030350  38,43 €
26200-1023250X40010/231023M82505701030400  38,43 €
26200-1023250X50010/231023M82505701030500  38,43 €
26200-1023250X60010/231023M82505701030600  38,43 €
26200-1023250X70010/231023M82505701030700  38,43 €
26200-1023250X80010/231023M82505701030800  38,43 €
26200-1023300X15010/231023M83006701030150  41,23 €
26200-1023300X20010/231023M83006701030200  41,23 €
26200-1023300X25010/231023M83006701030250  41,23 €
26200-1023300X30010/231023M83006701030300  41,23 €
26200-1023300X35010/231023M83006701030350  41,23 €
26200-1023300X40010/231023M83006701030400  41,23 €
26200-1023300X50010/231023M83006701030500  41,23 €
26200-1023300X60010/231023M83006701030600  41,23 €
26200-1023300X70010/231023M83006701030700  41,23 €
26200-1023300X80010/231023M83006701030800  41,23 €
26200-1023350X15010/231023M83507701030150  45,55 €
26200-1023350X20010/231023M83507701030200  45,55 €
26200-1023350X25010/231023M83507701030250  45,55 €
26200-1023350X30010/231023M83507701030300  45,55 €
26200-1023350X35010/231023M83507701030350  45,55 €
26200-1023350X40010/231023M83507701030400  45,55 €
26200-1023350X50010/231023M83507701030500  45,55 €
26200-1023350X60010/231023M83507701030600  45,55 €
26200-1023350X70010/231023M83507701030700  45,55 €
26200-1023350X80010/231023M83507701030800  45,55 €
26200-1428050X20014/281428M10502071240200  34,04 €
26200-1428050X25014/281428M10502071240250  34,04 €
26200-1428050X30014/281428M10502071240300  34,04 €
26200-1428050X35014/281428M10502071240350  34,04 €
26200-1428050X40014/281428M10502071240400  34,04 €
26200-1428050X50014/281428M10502071240500  34,04 €
26200-1428050X60014/281428M10502071240600  34,04 €
26200-1428050X70014/281428M10502071240700  34,04 €
26200-1428050X80014/281428M10502071240800  34,04 €
26200-1428100X20014/281428M101003071240200  34,04 €
26200-1428100X25014/281428M101003071240250  34,04 €
26200-1428100X30014/281428M101003071240300  34,04 €
26200-1428100X35014/281428M101003071240350  34,04 €
26200-1428100X40014/281428M101003071240400  34,04 €
26200-1428100X50014/281428M101003071240500  34,04 €
26200-1428100X60014/281428M101003071240600  34,04 €
26200-1428100X70014/281428M101003071240700  34,04 €
26200-1428100X80014/281428M101003071240800  34,04 €
26200-1428150X20014/281428M101504071240200  37,22 €
26200-1428150X25014/281428M101504071240250  37,22 €
26200-1428150X30014/281428M101504071240300  37,22 €
26200-1428150X35014/281428M101504071240350  37,22 €
26200-1428150X40014/281428M101504071240400  37,22 €
26200-1428150X50014/281428M101504071240500  37,22 €
26200-1428150X60014/281428M101504071240600