norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 60° Shore A.Hinweis:Gummi-Anschlagpuffer zum Aufschrauben. Auch zu Verwenden als Gerätefüße bei Maschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26108 Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer 184 kB

Zeichnungen

Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1

D2HH1CADZub.PreisBestellen
26108-0260156026412159 0,79 €
26108-0300226030711215 0,89 €
26108-03503060358173010 1,80 €
26108-0400356040720358 2,58 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66