norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Gummipuffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26101 Gummipuffer Typ AT tailliert 156 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 135 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Typ AT tailliert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26101-0100105710810M4133137 1,20 €
26101-01501557151215M41371135 1,42 €
26101-02001557201415M618177283 1,60 €
26101-03002057302220M823212763 2,39 €
26101-04003057403330M8232021111 4,03 €
26101-04004857402048M823101626 4,98 €
26101-05003057504030M10283511229 6,02 €
26101-07504057755040M12374662330 7,89 €