|
|
26104Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | H | G | T | Federsteifigkeit N/mm | Belastung N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
26104-01001055 | Stahl | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 |  | | 0,90 € | | 26104-01001555 | Stahl | 10 | 15 | M4 | 4 | 50 | 50 |  | | 1,04 € | | 26104-01501555 | Stahl | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 |  | | 0,99 € | | 26104-02002055 | Stahl | 20 | 20 | M6 | 6 | 230 | 276 |  | | 1,41 € | | 26104-02002555 | Stahl | 20 | 25 | M6 | 6 | 120 | 180 |  | | 1,18 € | | 26104-02502055 | Stahl | 25 | 20 | M6 | 6 | 230 | 276 |  | | 1,40 € | | 26104-02502555 | Stahl | 25 | 25 | M6 | 6 | 110 | 165 |  | | 1,53 € | | 26104-02503055 | Stahl | 25 | 30 | M6 | 6 | 80 | 160 |  | | 1,49 € | | 26104-03002055 | Stahl | 30 | 20 | M8 | 8 | 425 | 637 |  | | 1,73 € | | 26104-03003055 | Stahl | 30 | 30 | M8 | 8 | 175 | 350 |  | | 2,06 € | | 26104-03004055 | Stahl | 30 | 40 | M8 | 8 | 133 | 400 |  | | 2,32 € | | 26104-04003055 | Stahl | 40 | 30 | M8 | 8 | 530 | 1060 |  | | 2,64 € | | 26104-04004055 | Stahl | 40 | 40 | M8 | 8 | 222 | 666 |  | | 2,97 € | | 26104-05003055 | Stahl | 50 | 30 | M10 | 10 | 680 | 1360 |  | | 3,67 € | | 26104-05004055 | Stahl | 50 | 40 | M10 | 10 | 333 | 1000 |  | | 3,92 € | | 26104-05005055 | Stahl | 50 | 50 | M10 | 10 | 190 | 665 |  | | 4,45 € | | 26104-07504055 | Stahl | 75 | 40 | M12 | 12 | 750 | 2250 |  | | 7,04 € | | 26104-07505055 | Stahl | 75 | 50 | M12 | 12 | 636 | 2225 |  | | 7,90 € | | 26104-010010551 | Edelstahl | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 |  | | 1,79 € | | 26104-015015551 | Edelstahl | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 |  | | 1,91 € | | 26104-020020551 | Edelstahl | 20 | 20 | M6 | 6 | 230 | 276 |  | | 2,49 € | | 26104-025025551 | Edelstahl | 25 | 25 | M6 | 6 | 110 | 165 |  | | 2,62 € | | 26104-030020551 | Edelstahl | 30 | 20 | M8 | 8 | 425 | 637 |  | | 2,74 € | | 26104-030030551 | Edelstahl | 30 | 30 | M8 | 8 | 175 | 350 |  | | 2,94 € | | 26104-040030551 | Edelstahl | 40 | 30 | M8 | 8 | 530 | 1060 |  | | 4,85 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|