|
|
26106Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ D |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu Verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen.
Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | H | G | L | Federsteifigkeit N/mm | Belastung N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
26106-00800855 | Stahl | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 |  | | 0,85 € | | 26106-01001055 | Stahl | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 |  | | 0,85 € | | 26106-01001555 | Stahl | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 |  | | 0,88 € | | 26106-01500655 | Stahl | 15 | 6 | M4 | 10 | 175 | 88 |  | | 0,85 € | | 26106-01500855 | Stahl | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 |  | | 0,88 € | | 26106-01501055 | Stahl | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 |  | | 0,94 € | | 26106-01501555 | Stahl | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 |  | | 0,99 € | | 26106-02000555 | Stahl | 20 | 5 | M6 | 18 | 135 | 95 |  | | 0,99 € | | 26106-02000855 | Stahl | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 |  | | 1,05 € | | 26106-02001055 | Stahl | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 |  | | 1,12 € | | 26106-02001555 | Stahl | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 |  | | 1,21 € | | 26106-02002055 | Stahl | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 |  | | 1,24 € | | 26106-02002555 | Stahl | 20 | 25 | M6 | 18 | 65 | 227,5 |  | | 1,28 € | | 26106-02500855 | Stahl | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 |  | | 1,12 € | | 26106-02501055 | Stahl | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 |  | | 1,12 € | | 26106-02501555 | Stahl | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 |  | | 1,21 € | | 26106-02502055 | Stahl | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 |  | | 1,30 € | | 26106-02502555 | Stahl | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 |  | | 1,42 € | | 26106-02503055 | Stahl | 25 | 30 | M6 | 18 | 79 | 316 |  | | 1,51 € | | 26106-03001555 | Stahl | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 |  | | 1,66 € | | 26106-03002055 | Stahl | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 |  | | 1,59 € | | 26106-03002555 | Stahl | 30 | 25 | M8 | 23 | 153 | 535,5 |  | | 1,62 € | | 26106-03003055 | Stahl | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 |  | | 2,11 € | | 26106-03004055 | Stahl | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 |  | | 2,10 € | | 26106-04001555 | Stahl | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 |  | | 2,30 € | | 26106-04002055 | Stahl | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 |  | | 2,05 € | | 26106-04003055 | Stahl | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 |  | | 2,61 € | | 26106-04004055 | Stahl | 40 | 40 | M8 | 23 | 143 | 858 |  | | 2,78 € | | 26106-05002055 | Stahl | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 |  | | 2,53 € | | 26106-05003055 | Stahl | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 |  | | 2,79 € | | 26106-05004055 | Stahl | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 |  | | 2,92 € | | 26106-05005055 | Stahl | 50 | 50 | M10 | 28 | 160 | 1280 |  | | 3,38 € | | 26106-06004055 | Stahl | 60 | 40 | M10 | 28 | 317 | 1902 |  | | 4,52 € | | 26106-07002555 | Stahl | 70 | 25 | M10 | 28 | 980 | 3430 |  | | 5,05 € | | 26106-07004555 | Stahl | 70 | 45 | M10 | 28 | 438 | 3066 |  | | 5,25 € | | 26106-07502555 | Stahl | 75 | 25 | M12 | 37 | 1318 | 4613 |  | | 5,14 € | | 26106-07504055 | Stahl | 75 | 40 | M12 | 37 | 643 | 3858 |  | | 5,60 € | | 26106-07505055 | Stahl | 75 | 50 | M12 | 37 | 472 | 3776 |  | | 6,45 € | | 26106-07505555 | Stahl | 75 | 55 | M12 | 37 | 310 | 3100 |  | | 6,88 € | | 26106-008008551 | Edelstahl | 8 | 8 | M3 | 8 | 40 | 40 |  | | 1,59 € | | 26106-010010551 | Edelstahl | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 |  | | 1,65 € | | 26106-015015551 | Edelstahl | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 |  | | 1,79 € | | 26106-020015551 | Edelstahl | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 |  | | 2,11 € | | 26106-025020551 | Edelstahl | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 |  | | 2,36 € | | 26106-030030551 | Edelstahl | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 |  | | 2,80 € | | 26106-040030551 | Edelstahl | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 |  | | 4,72 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|