norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel 55° Shore A, grau.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Metallteile Edelstahl 1.4301.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26102-01 Gummipuffer Edelstahl, Typ B 191 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 135 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Edelstahl, Typ B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
DHGLTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26102-01-00800855Edelstahl-88M3633517 3,03 €
26102-01-01001055Edelstahl-1010M41047575 3,03 €
26102-01-01001555Edelstahl-1015M41045060 3,15 €
26102-01-01501055Edelstahl-1510M4104130130 3,03 €
26102-01-01501555Edelstahl-1515M4104100120 3,15 €
26102-01-02001555Edelstahl-2015M6185325390 3,73 €
26102-01-02002055Edelstahl-2020M6185130260 4,03 €
26102-01-02002555Edelstahl-2025M618595210 4,42 €
26102-01-02501555Edelstahl-2515M6185333399 3,91 €
26102-01-02502055Edelstahl-2520M6185195410 4,28 €
26102-01-02502555Edelstahl-2525M6185117257 4,55 €
26102-01-02503055Edelstahl-2530M6185100300 4,79 €
26102-01-03001555Edelstahl-3015M8237590708 5,67 €
26102-01-03002055Edelstahl-3020M8237280560 6,18 €
26102-01-03002555Edelstahl-3025M8237180396 6,68 €
26102-01-03003055Edelstahl-3030M8237168504 7,31 €
26102-01-03004055Edelstahl-3040M823788308 8,34 €
26102-01-04002055Edelstahl-4020M8237700840 8,19 €
26102-01-04003055Edelstahl-4030M8237273820 8,82 €
26102-01-04004055Edelstahl-4040M8237189660 9,59 €
26102-01-05002055Edelstahl-5020M1028814712500 12,18 €
26102-01-05002555Edelstahl-5025M102886301386 12,29 €
26102-01-05003055Edelstahl-5030M102885451635 13,25 €
26102-01-05004055Edelstahl-5040M102883101116 15,65 €
26102-01-05005055Edelstahl-5050M10288180900 17,80 €
26102-01-06004055Edelstahl-6040M102885001750 23,08 €
26102-01-07004555Edelstahl-7045M102886002400 30,14 €
26102-01-07502555Edelstahl-7525M12371024403660 24,85 €
26102-01-07504055Edelstahl-7540M1237107002450 30,41 €
26102-01-07505055Edelstahl-7550M1237105202600 34,05 €
26102-01-07505555Edelstahl-7555M1237103962178 35,95 €