norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel 55° Shore A, grau.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu Verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Metallteile Edelstahl 1.4301.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26106-01 Gummipuffer Edelstahl, Typ D 178 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 135 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Edelstahl, Typ D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
DHGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26106-01-00800855Edelstahlgrau88M364040 2,27 €
26106-01-01001055Edelstahlgrau1010M4103535 2,27 €
26106-01-01001555Edelstahlgrau1015M4102640 2,27 €
26106-01-01500855Edelstahlgrau158M410187187 2,27 €
26106-01-01501055Edelstahlgrau1510M410100100 2,39 €
26106-01-02000855Edelstahlgrau208M618250250 2,67 €
26106-01-02001055Edelstahlgrau2010M618240240 2,78 €
26106-01-02001555Edelstahlgrau2015M618110220 3,08 €
26106-01-02002055Edelstahlgrau2020M61875225 3,21 €
26106-01-02500855Edelstahlgrau258M618850850 2,78 €
26106-01-02501055Edelstahlgrau2510M618400400 2,78 €
26106-01-02501555Edelstahlgrau2515M618210420 2,91 €
26106-01-02502055Edelstahlgrau2520M618140420 3,15 €
26106-01-02502555Edelstahlgrau2525M618100350 3,60 €
26106-01-03001555Edelstahlgrau3015M823270540 4,26 €
26106-01-03002055Edelstahlgrau3020M823238714 4,42 €
26106-01-03003055Edelstahlgrau3030M823127508 5,43 €
26106-01-03004055Edelstahlgrau3040M82388528 6,31 €
26106-01-04001555Edelstahlgrau4015M8237101420 5,54 €
26106-01-04002055Edelstahlgrau4020M8233651095 6,29 €
26106-01-04003055Edelstahlgrau4030M823205820 6,68 €
26106-01-05002055Edelstahlgrau5020M10286461938 7,95 €
26106-01-05003055Edelstahlgrau5030M10283541416 10,09 €
26106-01-05004055Edelstahlgrau5040M10282301380 12,37 €