norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel 55° Shore A, grau.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Metallteile Edelstahl 1.4301.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26103-01 Gummipuffer Edelstahl, Typ E 192 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 135 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Edelstahl, Typ E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
D

HGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26103-01-00800855Edelstahlgrau88M338844 2,27 €
26103-01-01501255Edelstahlgrau1512M44165182 2,52 €
26103-01-01501555Edelstahlgrau1515M44100130 2,65 €
26103-01-01502055Edelstahlgrau1520M4475113 2,78 €
26103-01-02001555Edelstahlgrau2015M66145246 3,15 €
26103-01-02002055Edelstahlgrau2020M6694216 3,28 €
26103-01-02002555Edelstahlgrau2025M6665169 3,66 €
26103-01-02501555Edelstahlgrau2515M86270540 3,28 €
26103-01-02502555Edelstahlgrau2525M86105315 3,91 €
26103-01-02503055Edelstahlgrau2530M8685281 4,28 €
26103-01-02504055Edelstahlgrau2540M8675300 5,18 €
26103-01-03001555Edelstahlgrau3015M88545491 4,42 €
26103-01-03002555Edelstahlgrau3025M88160416 5,30 €
26103-01-03003055Edelstahlgrau3030M88125425 5,94 €
26103-01-03004055Edelstahlgrau3040M8885315 6,81 €
26103-01-04002055Edelstahlgrau4020M88550660 6,43 €
26103-01-04002555Edelstahlgrau4025M885001000 6,68 €
26103-01-04003055Edelstahlgrau4030M88300870 7,18 €
26103-01-04004055Edelstahlgrau4040M882601040 8,34 €
26103-01-05002055Edelstahlgrau5020M1010860860 8,58 €
26103-01-05002555Edelstahlgrau5025M10107001400 9,59 €
26103-01-05003055Edelstahlgrau5030M10104501575 10,86 €
26103-01-05004055Edelstahlgrau5040M10103501400 13,25 €
26103-01-05005055Edelstahlgrau5050M1010170850 15,52 €
26103-01-06003055Edelstahlgrau6030M10107001400 20,04 €
26103-01-06004055Edelstahlgrau6040M10104001600 20,80 €
26103-01-06005055Edelstahlgrau6050M10102401200 21,70 €
26103-01-07004255Edelstahlgrau7042M10105202600 33,04 €
26103-01-07004555Edelstahlgrau7045M10106803060 25,86 €
26103-01-07502555Edelstahlgrau7525M121212111816 20,04 €
26103-01-07503055Edelstahlgrau7530M121210902289 21,95 €
26103-01-07504055Edelstahlgrau7540M12125002000 25,60 €
26103-01-07505055Edelstahlgrau7550M12125502750 29,26 €