Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26102 Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ B 187 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DHGLTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26102-00800855Stahl88M3633517 1,15 €
26102-01001055Stahl1010M41047575 1,15 €
26102-01001555Stahl1015M41045060 1,28 €
26102-01500855Stahl1510M4104130130 1,25 €
26102-01501555Stahl1515M4104100120 1,28 €
26102-02001555Stahl2015M6186325390 1,34 €
26102-02002055Stahl2020M6186130260 1,34 €
26102-02002555Stahl2025M618695210 1,55 €
26102-02501555Stahl2515M6186333399 1,56 €
26102-02502055Stahl2520M6186195410 1,67 €
26102-02502555Stahl2525M6186117257 1,67 €
26102-02503055Stahl2530M6186100300 1,83 €
26102-03001555Stahl3015M8238590708 1,87 €
26102-03002055Stahl3020M8238280560 2,00 €
26102-03002555Stahl3025M8238180396 1,98 €
26102-03003055Stahl3030M8238168504 2,18 €
26102-03004055Stahl3040M823888308 2,23 €
26102-04002055Stahl4020M8238700840 2,76 €
26102-04003055Stahl4030M8238273820 2,75 €
26102-04004055Stahl4040M8238189660 3,23 €
26102-05002055Stahl5020M10281014712500 3,53 €
26102-05002555Stahl5025M1028106301386 3,56 €
26102-05003055Stahl5030M1028105451635 3,56 €
26102-05004055Stahl5040M1028103101116 3,57 €
26102-05005055Stahl5050M102810180900 4,06 €
26102-06004055Stahl6040M1028105001750 5,30 €
26102-07004555Stahl7045M1028106002400 6,82 €
26102-07502555Stahl7525M12371224403660 5,70 €
26102-07504055Stahl7540M1237127002450 6,98 €
26102-07505055Stahl7550M1237125202600 7,80 €
26102-07505555Stahl7555M1237123962178 8,21 €
26102-008008551Edelstahl88M3833517 1,97 €
26102-010010551Edelstahl1010M41047575 1,97 €
26102-015010551Edelstahl1510M4104-- 2,03 €
26102-020020551Edelstahl2020M6186130260 2,70 €
26102-025020551Edelstahl2520M6186195410 2,49 €
26102-030020551Edelstahl3020M8238280560 2,82 €
26102-040020551Edelstahl4020M8238700840 4,72 €