Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26100 Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ A 155 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 135 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DGLHFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26100-00800855Stahl8M3682431 1,21 €
26100-01001055Stahl10M410103532 1,21 €
26100-01001555Stahl10M410155050 1,21 €
26100-01500855Stahl15M4108130104 1,21 €
26100-01501055Stahl15M41010122122 1,15 €
26100-01501555Stahl15M410155988 1,21 €
26100-02000855Stahl20M6188725580 1,28 €
26100-02001055Stahl20M61810300300 1,28 €
26100-02001555Stahl20M61815200300 1,28 €
26100-02002055Stahl20M61820133332 1,28 €
26100-02002555Stahl20M6182590270 1,28 €
26100-02501055Stahl25M61810800800 1,39 €
26100-02501555Stahl25M61815294441 1,39 €
26100-02502055Stahl25M61820200500 1,43 €
26100-02502555Stahl25M6182594282 1,43 €
26100-02503055Stahl25M6183070280 1,53 €
26100-03001555Stahl30M82315587880 1,64 €
26100-03002055Stahl30M82320318795 1,73 €
26100-03002555Stahl30M82325183549 1,73 €
26100-03003055Stahl30M82330150600 1,88 €
26100-03004055Stahl30M8234077385 1,92 €
26100-04001555Stahl40M8231512501875 1,85 €
26100-04002055Stahl40M823205651412 2,31 €
26100-04003055Stahl40M823303001200 2,56 €
26100-04004055Stahl40M82340189945 2,80 €
26100-05002055Stahl50M10282013003250 3,20 €
26100-05002555Stahl50M1028256672000 3,57 €
26100-05003055Stahl50M1028305002000 3,69 €
26100-05004055Stahl50M1028403001500 3,86 €
26100-05005055Stahl50M1028501931153 4,26 €
26100-06004055Stahl60M1028403771885 5,29 €
26100-07004555Stahl70M1028454102255 6,89 €
26100-07502555Stahl75M12372516554965 6,09 €
26100-07504055Stahl75M1237407173585 7,08 €
26100-07505055Stahl75M1237504702820 7,96 €
26100-07505555Stahl75M1237554052835 8,41 €
26100-015015551Edelstahl15M412155988 1,79 €
26100-020015551Edelstahl20M61815200300 2,39 €
26100-025020551Edelstahl25M61820200500 2,42 €
26100-030020551Edelstahl30M82320318795 2,74 €
26100-030025551Edelstahl30M82325183549 2,80 €
26100-040030551Edelstahl40M823303001200 4,85 €