norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26115 Gummipuffer ballig 222 kB

Zeichnungen

Gummipuffer ballig

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26115-050035555035M10101203000 3,33 €
26115-080060558060M121215011000 6,16 €
26115-1250905512593M161620020000 20,73 €