Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Isolationsmedium Neopren.
Außenkörper Stahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die zweiteiligen Verbindungsisolatoren werden eingesetzt, um eine stabile Verbindung oder eine effiziente Entkopplung von Maschinen oder Anlagen mit angrenzenden Bauteilen herzustellen.

Es kann ein Belastungsbereich von 10 kg bis 285 kg abgedeckt werden.

Das Maß H, ist die Höhe des Verbindungsisolators im eingebauten Zustand.

Farbliche Kennzeichnung der Produkte.
Gelber Punkt = Shore Härte 35.
Roter Punkt = Shore Härte 45.
Grüner Punkt = Shore Härte 55.
Blauer Punkte = Shore Härte 65.
Weißer Punkt = Shore Härte 75.
Anwendung:Der untere Teil des Verbindungsisolators (P2) wird in die Bohrung (D3) der Platte (P3) eingepresst. Die Platte P3 ist in den meisten Fällen die Grundplatte, auf der die Maschine oder die Anlage montiert wird. Anschließend wird der obere Teil des Verbindungsisolators (P1) auf den unteren Teil (P2) aufgesteckt. Im letzten Schritt wird der Verbindungsisolator und die Grundplatte mit dem Boden oder einem anderen Bauteil mit der passenden Schraube verschraubt. Um das Neopren vor der Schraube zu schützen, wird empfohlen eine Unterlegscheibe zwischen dem oberen Teil (P1) und der Schraube zu legen. Für die Verbindungsisolatoren mit D= 31,8 mm wird die Scheibe 07305-12 und für die Verbindungsisolatoren mit D= 47,5 mm wird die Scheibe 07305-18 empfohlen. Der Verbindungsisolator kann sowohl vertikal, als auch horizontal angeschraubt werden. Dabei sind jedoch die unterschiedlichen Belastungsdaten zu beachten.Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Achtung:- Der Temperaturbereich darf nicht überschritten werden, anderfalls kann die vollumfängliche Funktion nicht gewährleistet werden.
- Nicht beständig gegen scharfe Reinigungsmittel, Benzin und Öle.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen sollte vermieden werden, um eine Beschädigung des Neopren auszuschließen.
- Die Höhe H muss im eingebauten Zustand eingehalten werden, um einen Ausfall des Verbindungsisolators zu vermeiden.
Beachten:Die vorgeschriebene Höhe der verwendeten Grundplatte/Seitenplatte (H2/H3) sollte zur optimalen Verwendung der Verbindungsisolatoren eingehalten werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26131 Verbindungsisolatoren Neopren, zweiteilig 247 kB

Zeichnungen

Verbindungsisolatoren Neopren, zweiteilig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1H2H3Shore HärteRF (Höhe H2) =
axiale Belastung
F1 (Höhe H2) =
radiale Belastung
CADZub.PreisBestellen
26131-3183183531,89,919,81931,812,79,4-35+50,752010 7,88 €
26131-3183184531,89,919,81931,812,79,4-45+50,754015 7,88 €
26131-3183185531,89,919,81931,812,79,4-55+50,756520 7,88 €
26131-3183186531,89,919,81931,812,79,4-65+50,7511525 7,88 €
26131-3183187531,89,919,81931,812,79,4-75+50,7514030 7,88 €
26131-4754933547,513,533,331,849,319,812,714,235+51,53020 11,68 €
26131-4754934547,513,533,331,849,319,812,714,245+51,55540 11,68 €
26131-4754935547,513,533,331,849,319,812,714,255+51,57560 11,68 €
26131-4754936547,513,533,331,849,319,812,714,265+51,512080 11,68 €
26131-4754937547,513,533,331,849,319,812,714,275+51,5175130 11,68 €
Bestellnummer
 
F (Höhe H3) =
axiale Belastung
F1 (Höhe H3) =
radiale Belastung
Frequenz Hz
(Höhe H2)
Frequenz Hz
(Höhe H3)
Drehmoment Nm
(Höhe H2)
Drehmoment Nm
(Höhe H3)
CADZub.PreisBestellen
26131-31831835--15-10- 7,88 €
26131-31831845--15-10- 7,88 €
26131-31831855--15-10- 7,88 €
26131-31831865--15-10- 7,88 €
26131-31831875--15-10- 7,88 €
26131-47549335602515121314 11,68 €
26131-47549345803015121314 11,68 €
26131-475493551104015121314 11,68 €
26131-475493651757515121314 11,68 €
26131-4754937528512515121314 11,68 €