|
|
26320-10Montageflansche Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404.Ausführung:blank.Hinweis:Durch die kompakte Bauweise kann platzsparend konstruiert werden.
Form A: Bei der Verwendung der Montageflansche muss eine Kontermutter zur Sicherung des Stoßdämpfers vorgesehen werden. Form B: Bei der Verwendung der Montageflansche wird keine Kontermutter benötigt. Der Stoßdämpfer wird im eingeschraubten Zustand durch die mitgelieferten Schrauben festgeklemmt und an der Konstruktion befestigt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
26320-10-10100 | A | 25,4 | 25 | M10x1 | 4,5 | 8 | - | 12 | 38 | - | 4,5 |  | | 30,83 € | | 26320-10-12100 | A | 25,4 | 25 | M12x1 | 4,5 | 8 | - | 12 | 38 | - | 4,5 |  | | 32,80 € | | 26320-10-14100 | B | 20 | 20 | M14x1 | 5,5 | 9 | M5 | 12 | 32 | 5 | 5,5 |  | | 35,38 € | | 26320-10-20100 | B | 28 | 25 | M20x1 | 6,5 | 11 | M6 | 20 | 40 | 6 | 6,5 |  | | 39,21 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|