norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Co-Polyester Elastomer.Ausführung:Materialhärte Shore 55D.Hinweis:Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet.
Energieabbau: 58% bis 73%.
Dynamische Kraftaufnahme: 870 N bis 35190 N.
Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s.

Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert.

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.
Anwendung:Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Handhabungsgeräten, Maschinen und Anlagen.Temperaturbereich:-40 °C bis +90 °C.Montage:Einbaulage: Beliebig.
Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Zeichnungen

Strukturdämpfer axial dämpfend

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerC
(Hub)
D

D1D2GHLmax. Energieaufnahme
pro Hub Nm
bei Dauerbelastung
max. Energieaufnahme
pro Hub Nm
bei Not-Stopp
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
26180-012055121115-113231 5,53 €
26180-017077171522M4164691,7 6,69 €
26180-021099211826M518510162,3 7,79 €
26180-0221010221927M619611,5216 10,77 €
26180-0281212282536M626629466 11,69 €
26180-0341414343043M630648876 23,52 €
26180-0371616373348M6336651126 23,79 €
26180-0401616403450M83588213020 27,82 €
26180-0431818433855M838811216520 31,16 €
26180-0472020474160M12411214017350 35,76 €
26180-0502222504464M12451217022350 40,87 €
26180-0542222544768M12471220133450 43,30 €
26180-0572424575073M12511224230250 47,31 €
26180-0622525625378M12541230436150 50,05 €
26180-0652727655782M12581237446850 55,16 €
26180-0702929706086M12611242152450 64,32 €
26180-0723131726391M166516482559120 67,85 €
26180-08032328069100M166916570831120 74,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66