norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Co-Polyester Elastomer.Ausführung:Materialhärte Shore 55D.Hinweis:Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet.
Energieabbau: 39% - 62%.
Dynamische Kraftaufnahme: 550 N bis 7440 N.
Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s.

Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert.

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.
Anwendung:Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Möbelindustrie, Maschinen und Anlagen.Temperaturbereich:-40 °C bis +90 °C.Montage:Einbaulage: Beliebig.
Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Zeichnungen

Strukturdämpfer radial dämpfend, harte Ausführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBC
(Hub)
D

D1GHLmax. Energieaufnahme
pro Hub Nm
bei Dauerbelastung
max. Energieaufnahme
pro Hub Nm
bei Not-Stopp
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
26186-0301513153038M52352,75,73 10,83 €
26186-0391919193950M53056183 11,89 €
26186-0452320234558M53658,724318,34 €
26186-0523234325268M542511,7203 19,38 €
26186-0644143416487M553525463 23,03 €
26186-0683746376888M556566,5983 28,12 €
26186-07942464279102M664681,51066 37,39 €
26186-08645514586109M66961242066 46,28 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66