norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Co-Polyester Elastomer.Ausführung:Materialhärte Shore 40D.
Hinweis:Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet.
Energieabbau: 25% - 45%.
Dynamische Kraftaufnahme: 218 N bis 3730 N.
Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s.

Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert.

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.
Anwendung:Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Möbelindustrie, Maschinen und Anlagen.Temperaturbereich:-40 °C bis +90 °C.Montage:Einbaulage: Beliebig.
Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Zeichnungen

Strukturdämpfer radial dämpfend

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBC
(Hub)
D

D1GHLmax. Energieaufnahme
pro Hub Nm
bei Dauerbelastung
max. Energieaufnahme
pro Hub Nm
bei Not-Stopp
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
26184-0291713172938M52551,21,83 8,32 €
26184-0372219223750M53252,35,43 9,16 €
26184-0432520254358M53753,58,13 14,12 €
26184-0503534355068M54455,88,33 14,90 €
26184-0634343436387M555512173 17,73 €
26184-0674046406788M559523333 21,64 €
26184-07646464676102M667634,5436 28,77 €
26184-08350515083109M673645746 35,61 €
26184-08550685085111M8738689220 47,04 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66